Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-H1-STD

Tescom™ Anderson Greenwood Instrumentation H1 Handventile (Standard)

Produktbeschreibung

Diese Ventile sind für maximale Systemzuverlässigkeit ausgelegt und werden für einen zuverlässigen, blasendichten Betrieb mit einer Vielzahl von Endanschlüssen, Sitzringwerkstoffen und Spindelpackungen aus Edelstahl 316 oder C-Stahl hergestellt und erfüllen die NACE-Anforderungen.

Produkte

Search
1-10 von 96 Produktergebnissen
:
Werkstoffe
C-Stahl, Edelstahl 316 Monel®, Hastelloy®
Ventilsitze
Weich
Anschlüsse
1/4 Zoll; 1/2 Zoll
Druck (max.)
689 bar (10 000 psig)
Temperatur (min/max)
–57 °C bis 538 °C (–70 °F bis 1000 °F)

Merkmale

  • Austauschbares Ventil mit Weichsitz für den Betrieb mit verschmutzten Medien, mit reproduzierbarer blasendichter Absperrung.
  • Packung unterhalb der Gewinde verhindert Auswaschung von Schmiermitteln, Gewindekorrosion, Prozessverunreinigung und „Festfressen“.
  • Einfach einstellbare PTFE-Packung verringert die Abschaltzeiten für Auswechselungen und erhöht die Ventillebensdauer.
  • Staubabdeckung schützt die Spindel vor Verunreinigungen durch Schmiermittel.
  • Sicherheitsrückdichtung verhindert Ausblasen der Spindel oder versehentliches Entfernen und bietet in vollständig geöffneter Ventilposition eine metallische zweite Spindelabdichtung.
  • ENC-beschichtete Spindel aus Edelstahl 316 verhindert „Festfressen“ und Vereisung des Spindelgewindes. CS-Ventile verfügen über eine Spindel aus Edelstahl 303 für „hart-auf-weich“-Kontakt, um „Festfressen“ zu verhindern.
  • Gerollte Spindel- und Oberteilgewinde bieten zusätzliche Festigkeit.
  • Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Packung.
  • Gerade durchgängiger Durchflussweg bedeutet hohe Durchflusskapazität, bidirektionalen Durchfluss und Durchstoßbarkeit.
  • Metallische Gehäuse/Oberteil-Dichtung in konstanter Kompression verhindert Korrosion des Oberteilgewindes, beseitigt Zug

Dokumentation und Zeichnungen