Tescom-P-fca

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Serie FCA Durchflussarmatur mit Rückschlagfunktion

Produktbeschreibung

Drehbarer Anschlussadapter zur Verwendung mit Messgeräten für statischen Druck, der bei einem Bersten des Instruments aufgrund des durchfließenden Prozessmediums automatisch geschlossen wird

Merkmale

  • Schottet bei Aktivierung durch entweichende(s) Gas oder Flüssigkeit den Durchfluss ab.
  • Wird automatisch zurückgesetzt, wenn die Durchflussbedingungen nicht mehr gegeben sind oder das Instrument ausgetauscht wird.
  • Integrierte Drossel agiert als Pulsationsdämpfer und reduziert somit die Beschädigung empfindlicher Instrumente.
  • Drehbare Adapteroption ermöglicht die 360°-Ausrichtung von Messgeräten und Instrumenten.
  • Integrierter Siphon für den Dampfbetrieb bietet eine schützende Kondensatbarriere, um zu verhindern, dass Frischdampf die Instrumente beschädigt.
  • Robuste und kompakte Bauweise ermöglicht die starre Installation von Messgeräten und Instrumenten.

Dokumentation und Zeichnungen