Tescom-P-CR441800

TESCOM™ Umschaltdruckregler der Serie CR441800

Produktbeschreibung

Die Regler der Serie CR441800 sind kompakte Umschaltstationen für hohen Druck, die den Umschaltregler in einem kompakten Wandmontagesystem mit einem Leitungsdruckminderer kombinieren. Sie sind für den universellen Einsatz und für industrielle Gase geeignet. Die Regler ermöglichen die kontinuierliche Gasversorgung mit geringen Durchflüssen von zwei Hochdruckquellen. Ideal für den Einsatz mit Trägergasen für Analysatoren sowie Laserresonator-Gasanwendungen.

Maximaler Eingangsdruck
3 500 oder 6 000 psig / 241 oder 414 bar
Maximaler Ausgangsdruck
Sieben verschiedene maximale Regelbereiche zwischen 500 und 2 000 psig / 34,5 bis 138 bar
Werkstoffe
Gehäuse: Messing, Edelstahl 316 oder vernickeltes Messing
Oberteil: Edelstahl Serie 300, Messing oder vernickeltes Messing
Ventilsitz: Vespel®
O-Ring: FKM
Sonstige Teile
Messing und Edelstahl Serie 300
Betriebstemperatur
-15 °F bis +165 °F / -26 °C bis 74 °C
Anschlussgröße und -art
1/4 in. NPTF
Durchflussrate
Cv = 0,06
Gewicht
3 lbs / 1,4 kg
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Maximaler Eingangsdruck: 3 500 oder 6 000 psig / 241 oder 414 bar
  • Sieben verschiedene maximale Regelbereiche zwischen 500 und 2 000 psig / 34,5 bis 138 bar
  • Zur kontinuierlichen Gasversorgung von Anwendungen, die durch automatische Umschaltung versorgt werden
  • Verfügbar in Edelstahl 316 oder Messing
  • Basiert auf dem praxiserprobten TESCOM Regler der Serie 44-1800

Dokumentation und Zeichnungen