Tescom-P-BB-3

Hydraulischer TESCOM™ Gegendruckregler der Serie BB3

Produktbeschreibung

Regler der Serie BB-3 sind Gegendruckregler in Miniaturausführung für hohen Druck und niedrigen Durchfluss. Sechs Regelbereiche bis zu einem Ausgangsdruck von 1 200 psig / 83 bar lieferbar. Dieser kompakte, kleine Regler kann für hydraulische oder pneumatische Anwendungen eingesetzt werden und wiegt in der Standard-Aluminiumausführung lediglich 4 oz / 0,11kg (Ausführung in Edelstahl 316 auch erhältlich). Ideal für den Einsatz in tragbaren oder OEM-Geräten.

Eingangsdruckbereiche
Siehe Teilenummer-Auswahltabelle
Werkstoff
Gehäuse: vernickeltes Aluminium oder Edelstahl 316
Sitz: Tefzel®, CTFE, PTFE oder Vespel®
O-Ringe: Ethylen-Propylen, Buna-N, Viton® oder Kalrez®
Sonstige Teile
Edelstahl Serie 300 oder Aluminium
Betriebstemperatur
-15 °F bis +140 °F / -26 °C bis +60 °C
Durchflussrate
Cv = 0,2
Ansteuerung
Einstellbar, Voreingestellt, Dom
Gewicht
Aluminium: 0,5 lb / 0,2 kg
Edelstahl: 1 lb / 0,5 kg
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Wirtschaftlich und extrem kompakt
  • Langlebiger Sensor in Kolbenausführung
  • Große Durchflusskapazität
  • Ausführung für hohe Temperaturen bis zu 204 °F / 96 °C:
  • Geringe Hysterese zwischen Öffnen und Schließen
  • Blasendichtes Schließen bei allen eingestellten Drücken
  • Sechs Regeldruckbereiche