Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-AS4-TVIS-2-1

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Serie AS4 TVIS 2/1 Ventilblock

Produktbeschreibung

Ein doppelter Isolier-, Ausgleichs- und Entlüftungsblock für allgemeine Anwendungen mit Differenzdruckmessumformern.

Werkstoffe
Edelstahl AISI 316
Instrumentenanschlüsse
Geflanscht für Direktmontage im Abstand von 54 mm (21/8") und nach DIN 19231 pt 2
Prozess
Mit G1/4"-Parallelgewinde
Abluft
Mit G1/4"-Parallelgewinde
Druck (max.)
413 bar bei 38 °C
Temperatur (max.)
PTFE-Packung: +200 °C (+392 °F)
Graphitpackung: +550 °C (+1022 °F)

Merkmale

  • Kompakte Ausführung ermöglicht niedrigere Installationskosten und weniger Leckstellen.
  • Metall-auf-Metall-Dichtungen mit Parallelgewinde an Prozess- und Entlüftungsanschlüssen.
  • Ausgleichs- und Entlüftungsventile mit Eingriffschutzsicherung.
  • T-Handgriff an isolierter Verschlussdeckelmontage.
  • Alle Verschlussdeckelmontagen farbcodiert und Funktionen identifiziert.
  • Optionale werkseitig installierte Rohrverschraubungen in Prozess- und Entlüftungsanschlüssen.
  • Zur Aufnahme eines kompletten Sortiments an Zubehör bereit.

Dokumentation und Zeichnungen