TESCOM™ Umschaltdruckregler der Serie ACS3200

Produktbeschreibung

Regler der Serie ACS3200 sind kompakte, leichte Umschaltstationen für korrosive, luftentzündliche und Spezialgase mit hoher Reinheit und hohem Durchfluss. Diffusionsdichte Metallmembranabdichtung gewährleistet die Reinheit und Integrität der Gase. Ermöglicht die kontinuierliche Gasversorgung mit Durchflüssen von zwei oder mehr Gasflaschen. Ideal für die CO2-Versorgung von Gewebe- und Zellkultur-Inkubatoren sowie die Versorgung von Metallverarbeitungs-Anwendungen mit Schutzgasen und Gasen zur Laserunterstützung.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 3 000 psig / 207 bar
Auslassdruck: 160–200 psig / 11,0–13,8 bar
Werkstoff
Gehäuse, Membran und Feder: Edelstahl 316 oder Messing
Oberteil: vernickeltes Messing
Ventilsitz: PCTFE
Ventil-O-Ring: Viton®
Sonstige Teile: Edelstahl 316
Betriebstemperatur
-40 °F bis +140 °F (-40 °C bis +60 °C)
Anschlussgröße und -art
1/4 in. NPTF
Durchflussrate
Cv = 1,2
Gewicht
10 lbs / 4,5 kg
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Maximaler Eingangsdruck: 3 000 psig / 207 bar
  • Ausgangsdruck: 160–200 psig / 11,0–13,8 bar
  • Verfügbar in Edelstahl 316 oder Messing
  • Basiert auf dem praxiserprobten TESCOM Regler der Serie 44-3200
  • Montagehalter im Lieferumfang enthalten

Dokumentation und Zeichnungen