TESCOM™ Druckregler der Serie 74-3000 in gewindeloser Ausführung

Produktbeschreibung

Regler der Serie 74-3000 sind Druckminderer für ultrareine Anwendungen in einem gewindelosen Design mit niedrigem internen Volumen und einem großen Durchflusskoeffizienten von Kv = 0,5. Dieser Druckminderer ist mit einer Oberflächengüte von 5 oder 10 Ra 0,13 µm oder 0,25 µm lieferbar. Eingangsdrücke von 41,3, 69, 241 bar (600, 1 000 oder 3 500 psig) mit Ausgangsdrücken bis 10,3 bar (150 psig). Ideal für den Einsatz in Spülsystemen mit großem Durchfluss, 1/2" Entnahmestellen, der Regelung von Spezialgasen und für die Fertigung von Halbleitern.

Maximaler Eingangsdruck
20,7, 41,4, 69,0 oder 241 bar (300, 600, 1 000 oder 3 500 psig)
Ausgangsdruckbereiche
  100 mmHg abs. - 1,0 bar, 0,21-2,1, 0,21-4,1, 0,28-6,9 und 0,28-10,3 bar
  100 mmHg abs. - 15 psig, 3-30, 3-60, 4-100 und 4-150 psig
Werkstoff
Gehäuse: Elektropolierter Edelstahl 316L VAR
Membran: Hastelloy®
Spindel, Dichtung und sonstige Teile: Edelstahl 316
Ventilsitz
  241 bar (3500 psig): Vespel®
  20,7 und 69,0 bar (300 und 1000 psig): PCTFE
  41,4 bar (600 psig): Teflon® PFA
Betriebstemperatur
Vespel®-Sitz: -40 bis 149 °C (-40 bis 300 °F)
PCTFE-Sitz: -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F)
Teflon® PFA-Sitz: -40 bis 71 °C (-40 bis 160 °F)
Anschlussgröße und -art
1/4", 3/8", 1/2" Rohrstutzen
1/4" Druckschraube, fest
1/2" Druckschraube, schwenkbar, Überwurfmutter
Durchflussrate
Kv = 0,5
Ansteuerung
Hand
Gewicht
1,5 kg (3,2 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Kompakt, handgesteuert und druckmindernd
  • Geringes Innenvolumen
  • Glatter Medienweg ohne Einschlüsse ermöglicht vollständiges Entleeren