TESCOM™ Druckregler der Serie 64-5400 mit Elektropolierung

Produktbeschreibung

Regler der Serie 64-5400 sind Druckminderer aus elektropoliertem Edelstahl 316 mit einer Oberflächengüte von 10 Ra und Hastelloy® Membran für hochreine Anwendungen Die Serie 64-5400 bietet einen großen Durchflusskoeffizienten von Cv = 1,0 und einen Eingangsdruck von 600 psig / 41,4 bar mit Ausgangsdrücken bis 150 psig / 10,3 bar. Ideal für Bulkspezialgas-Versorgungssysteme (BSGS), 1/2 in. Entnahmestellen, Werkzeuganschlüsse und Gasflaschenschränke.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 600 psig / 41,4 bar
Ausgangsdruckbereiche: 30, 60, 100, 150 psig / 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar
Gehäusewerkstoff
Elektropolierter Edelstahl 316L oder elektropolierter Edelstahl 316L VAR
Membran
Hastelloy®
Ventilsitz
PCTFE oder Teflon® PFA
Ventilsitz-Halter
Nitronic 60 Edelstahl
Stößel, Dichtung und sonstige Teile
Edelstahl 316
Betriebstemperatur
Teflon®-Sitz: -40 °F bis 160 °F / 40 °C bis 71 °C
PCTFE-Sitz: -40 °F bis 140 °F / -40 °C bis 60 °C
Anschlussgröße und -art
3/8 in. Rohrstutzen
1/2 in. Rohrstutzen
1/2 in. Druckschraube
1/2 in. Überwurfmutter
3/8 in. Klemmringverschraubung
1/2 in. Klemmringverschraubung
Durchflussrate
Cv = 1,0
Ansteuerung
Hand
Gewicht (ohne Manometer)
3,5 lbs / 1,6 kg
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Kompakt, handgesteuert und druckmindernd
  • Geringes Innenvolumen
  • Ausgezeichnete Dichtheit durch ganzmetallische Abdichtung zwischen Membran und Gehäuse
  • Durchflusskoeffizient von 1,3 Cv auf Anfrage erhältlich