Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-54-2700

Hydraulischer TESCOM™ Gegendruckregler der Serie 54-2700

Produktbeschreibung

Gegendruckregler der Serie 54-2700 für hohen Durchfluss. Der Weichsitz ermöglicht den Einsatz für hydraulische oder pneumatische Anwendungen. Optional mit pneumatischer Übersetzung zur Verwendung mit dem elektropneumatischen Regler ER5000 von TESCOM. Ideal geeignet zur Prozessregelung, zur Pumpenausgangsregelung bei hohem Durchfluss und für hydraulische Prüfstände.

Maximaler Eingangsdruck
Pneumatische Ansteuerung: 34,5 bar / 500 psig
Domansteuerung: 379 bar / 5 500 psig
Federansteuerung: 34,5 bar / 500 psig
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 303 und 316
Sitz: glasgefülltes Peek, Vespel® SP1
O-Ringe: Buna-N, Viton®, Ethylen
Propylen
Stützringe: Teflon®
Sonstige Teile
Edelstahl 303
Betriebstemperatur
-40 °C bis 74 °C / -40 °F bis 165 °F
Anschlussgröße und -art
1 Zoll
SAE, NPTF, MS33649
Durchflusskoeffizient
Kv = 5,0
Ansteuerung
Pneumatik, Dom, Feder
Gewicht
13,6 kg / 30 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Lieferbar in Ausführung mit Pneumatik-, Dom- oder Federsteuerung
  • Kompatibel mit elektronischem TESCOM Regler ER5000 (nur pneumatisch gesteuert):
  • Hoher Durchfluss: Cv = 5,0
  • 34,5 oder 379 bar / 500 oder 5.500 psig maximaler Regeldruck

Dokumentation und Zeichnungen