Tescom-P-50-4000

TESCOM™ HPU Unterwasser-Bohrlochregler der Serie 50-4000

Produktbeschreibung

Druckminderer der Serie 50-4000, 50-4100 und 50-4200 mit integriertem Bypass-Ventil reduzieren die Vorlaufzeit bis zur Produktion und die Wartungskosten. Diese neuartigen Druckminderer regeln Hochdruck-Wasser-Glykol-Gemische, reduzieren die Druckbeaufschlagungszeit und verlängern die Lebensdauer des Reglers. Ideal für Hydraulikaggregate (HPU) und Bohrloch-Bedientafeln.

Maximaler Eingangsdruck
690, 1 034, 1 379 bar / 10 000, 15 000, 20 000 psig
Ausgangsdruckbereiche
621 bis 1 379 bar / 9 000 bis 20 000 psig
552 bis 1 034 bar / 8 000 bis 15 000 psig
414 bis 1034 bar / 6000 bis 15,000 psig
276 bis 690 bar / 4000 bis 10,000 psig
138 bis 414 bar / 2000 bis 6000 psig
138 bis 276 bar / 2000 bis 4000 psig
1700 bis 2500 psi
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316, Nitronic® 60 (Eingang 20 000 psig / 1 379 bar)
Sitzwerkstoff
Hauptventil, Entlüftung: Edelstahl 17-4, Vespel®
O-Ringe
Buna-N, Viton®, EP
Stützringe
CTFE
Sonstige Teile
Edelstahl 316, Edelstahl 17-4, Nitronic® 60
50-4000 Anschlussgröße und -art
3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 9/16 Zoll
1/4 Zoll BSPP, 1/4 Zoll NPTF, 1/4 Zoll NPTF (Hochdruck), 1/4 Zoll NPTF (Mitteldruck)
50-4100, 50-4200 Anschlussgröße und -art
3/8 Zoll, 9/16 Zoll
1/4 Zoll NPTF (Hochdruck), 1/4 Zoll NPTF (Mitteldruck)
Betriebstemperatur
-26 °C bis 74 °C / -15 °F bis 165 °F
Durchflusskoeffizient
Cv = 0,12 (Steuerregler)
Cv = 1,9 (Integrierter Bypass)
Gewicht (ca.)
50-4000: 6,8 kg / 15 lbs
50-4100: 9,1 kg / 20 lbs
50-4200: 9,1 kg / 20 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Einzigartiges integriertes Bypass-Ventil vereinfacht das Design des Hochdrucksystems, so dass weniger Komponenten benötigt werden und weniger Leckpfade vorhanden sind, wodurch wiederum die Sicherheit des Systems erhöht wird
  • Wenn HPU-Aggregate mit der Serie 50-4000 versehen werden, vereinfacht dies komplexe Inbetriebnahmeverfahren und reduziert gleichzeitig die Ausfallzeiten in Verbindung mit dem Füllen von langen Versorgungsleitungen
  • Ermöglicht die Druckminderung bei starken Schwankungen des Durchflusses mit Drücken bis zu 1379 bar (20 000 psig)
  • Das neue Spindel- und Dichtungsdesign verlängert die Lebensdauer des Druckminderers bei entscheidenden wasserbasierten Hochdruck-Hydraulikanwendungen

Dokumentation und Zeichnungen