Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-44-6800

TESCOM™ Dampfdruckregler der Baureihe 44-6800

Produktbeschreibung

Der neue Verdampfungsregler der Serie 44-6800 bietet eine erstklassige Wärmetransfertechnologie, die die für genaue Analyseergebnisse erforderlichen einphasigen Dampfproben bereitstellt. Der Regler verfügt über zertifizierte Abtrennbarkeit des Reglerkörpers vom Elektronikgehäuse, um die Installationsflexibilität zu erhöhen. Die Serie 44-6800 ist ideal für die Gasaufbereitung und -veredelung sowie für petrochemische Probenaufbereitungssysteme, die in Online-Gaschromatographen zum Einsatz kommen.

Maximaler Eingangsdruck
241 bar/3 500 psig/24 132 kPa – Standard
414 bar/6 000 psig/41 370 kPa – Optional
Ausgangsdruckbereiche
1,7, 3,4, 6,9, 17,2, 34,5 bar
25, 50, 100, 250, 500 psig
172, 345, 690, 1 724, 3 448 kPa
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316, Nickellegierung (Hastelloy®)
Sitz: Polyimid (Vespel® SP-21)
Membran und Feder: Kobalt-Chrom-Nickellegierung (Elgiloy®), Nickellegierung (Hastelloy®)
Restliche Teile: Edelstahl 316, Nickellegierung (Hastelloy®)
Maximale Betriebstemperaturen
Maximale Medientemperatur: 200 °C (392 °F)
Maximale Umgebungstemperatur: 85 °C (185 °F) für Reglerkörper und 65 °C (149 °F) für Elektrogehäuse
Minimale Umgebungstemperatur
-40 °C/-40 °F
Heizung
Einfache Heizung mit 100 Watt bei 120 VAC und 400 Watt bei 240 VAC
Heizungstemperaturregelung: 270°-Drehung entspricht 50 °C bis 400 °C (122 °F bis 752 °F)
Heizungstemperatur-Analogausgang: 4–20 mA entsprechen einem Heizungsthermoelement-Messwert von 50 °C bis 400 °C (122 °F bis 752 °F)
Anschlussgröße und -art
1/4" NPTF, Rohrstutzen
Durchflussrate
0,02
Gewicht
2,9 kg (6,3 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Weltweit einsetzbar: Ausgelegt für 100/240 VAC, 50/60 Hz
  • CSA-, ATEX- und IECEX-Zertifizierungen bis T3 (200 °C) für brennbare Gase, Dämpfe oder Flüssigkeitsatmosphären und explosionsfähige Staubatmosphären
  • Zertifizierte Trennbarkeit ermöglicht es dem Anwender, den Reglerkörper und das elektronische Gehäuse zu entkoppeln und gleichzeitig Produktzertifizierungen beizubehalten
  • 4–20-mA-Analogausgang für Ferntemperaturüberwachung und Datenerfassung
  • Optionale LED-Temperaturanzeige
  • Optionale Schalttafelmontage
  • Fortschrittliche Wärmeübertragungstechnologie
  • Heizung mit PID-Regler in allen Produktkonfigurationen
  • Heizapparat-Temperaturregelung mit einer Umdrehung
  • NACE MR0175/ISO 15156

Dokumentation und Zeichnungen