Tartarini-P-V50 V60 V20-2

Federbelastetes Entlastungsventil der Serien V/50, V/60 und V/20-2 von Tartarini™

Produktbeschreibung

Die automatischen federbelasteten Entlastungsventile halten den statischen Druck unter voreingestellten Werten. Sie werden in der Auslaufstrecke von Reglern montiert und setzen kleine Mengen Gas frei, wenn der Regler nicht richtig schließt. Die V-Serie ist mit der EU-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG konform und bis zu Kategorie I klassifiziert.

Konfigurationen
V/50 und V/60: für Anwendungen mit sehr niedrigem Druck
V/51 und V/61: für Niederdruckanwendungen
V/52 und V/62: für Anwendungen mit mittlerem Druck
V/20-2: mittlerer und hoher Druck
Zulässiger Druck
V/50 : 4 bar
V/60 : 2,5 bar
V/20-2 : 100 bar
Sollwertbereich
V/50: 0,03 bis 0,08 bar
V/51: 0,07 bis 0,75 bar
V/52: 0,7 bis 2 bar
V/60: 0,03 bis 0,09 bar
V/61: 0,08 bis 0,75 bar
V/62: 0,70 bis 2 bar
V/20-2: 1,5 bis 40 bar
Nennweiten
V/50: 32 mm (1-1/4 in.)
V/60: 38 mm (1-1/2 in.)
V20/2: 25 mm (1 in.)
Gewindeanschlüsse
V/50: 1x1-1/2 in. BSP
V/60: 1-1/2x2 Zoll BSP
V/20-2: 1 in. NPT

Merkmale

  • Effektive Ablasskapazität
  • Kompakte Bauform
  • Einfache Wartung