Die Regler der Serie RP sind direkt betriebene Druckminderer mit einer nicht druckausgeglichenen Innengarnitur. Sie sind normalerweise mit einem integrierten Filter ausgestattet. Folgende Ausführungen sind verfügbar: Typ RP/011, RP/022 und RP/033. Alle Modelle können mit einem Absperrventil ausgestattet werden. Die Serie RP ist mit der EU-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG konform und bis zu Kategorie I klassifiziert.