Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tartarini-P-CNF CN CF SV

Tartarini™ Rohrbündelwärmetauscher der Serie CNF, CN, CF und SV

Produktbeschreibung

Die Wärmetauscher der Serie CNF, CN, CF und SV sind für die Erfüllung einer großen Bandbreite an Systemanforderungen dimensioniert und konzipiert und umfassen alle Anschlüsse für Zubehör. Im Gasdruckreduktionsverfahren gemäß dem „Joule-Thomson“-Effekt fällt die Temperatur erheblich ab (0,6 °C [33 °F] pro bar Reduktion). Durch diesen Abfall der Gastemperatur können die Anlagen aufgrund der Bildung von gefährlichen Eiskristallen durch Wasserdampf im Gas beschädigt werden.

Verfügbare Konfigurationen
Serien CNF, CN und CF: Wasser als Wärmeträgermedium; Serie SV: Dampf als Wärmeträgermedium
Anschlussarten
Gasseitig: Class 150, Class 300; wasser- oder dampfseitig: PN 6
Anwendungen
Das Vorwärmen von Erdgas bei Ersterhalt und von Druckreduktionsstationen sowie für alle Gasheiz-Anforderungen Nicht-korrosive Gase
Maximale Wassertemperatur
Serien CNF, CN und CF: 90 °C (194 ° F)
Max. Dampftemperatur
SV-Serie: 120 °C (248 °F)
Installation und Montage
Wärmetauscher, konzipiert für die Installation mit vertikal angeordneten Rohrbündeln Andere Rohrbündelkonfigurationen auf Anfrage verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Rohrbündelwärmetauscher mit U-Rohren (BEU)
  • Rohrbündel mit Wartungsvorrichtung
  • Gas in Rohrabschnitt, Wärmeträgermedium in Gehäusesegment
  • Axialverbindungen in Gasabschnitt
  • Konzipiert für Installation mit automatischer Entlüftung
  • Konzipiert für Installation mit Überdruckventil