Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tartarini-P-971

Tartarini™ Typ 971 pilotgesteuerter Druckminderer mit geradem Durchgang und Ausgleichsventil

Produktbeschreibung

Die Druckminderer der Serie 971 verfügen über einen einfachen Ventilsitz und ein Ausgleichsventil. Die Top-Entry-Bauweise ermöglicht die Ausführung von Wartungsarbeiten ohne Ausbau des Druckminderers aus dem Leitungssystem. Die Druckminderer sorgen selbst bei starken Schwankungen des Eingangsdrucks für hohe Genauigkeit des geregelten Drucks. Die Serie 971 ist mit der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG konform und in Kategorie III klassifiziert.

Verfügbare Konfigurationen
Typ 971: Druckminderer
Typ 971-E: Überwachung
Alle Druckminderer vom Typ 971 sind mit oder ohne Schalldämpfer Typ SR verfügbar.
Nennweite
DN 250 (NPS 10)
Anschlussarten
Class 300, Class 600
Eingangsdruckbereich
Zulässiger Druck: bis zu 100 bar (1450 psig)
Eingangsdruckbereich: 1 bis 100 bar (1,45 bis 1450 psig)
Ausgangsdruckbereich
0,5 bis 70 bar (7,3 bis 1015 psig)
Zulässige Betriebstemperatur
Standardausführung Arbeitstemperatur: -10 ° bis 60 °C (14 ° bis 140 °F)
Ausführung Niedrigtemperatur Arbeitstemperatur: -20 ° bis 60 °C (-4 ° bis 140 °F)

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Genauigkeit wird bei schwankendem Eingangsdruck aufrechterhalten.
  • Einfache Sollwerteinstellung
  • Hohe Vielseitigkeit für unterschiedliche Anwendungen