Normal geschlossene Magnetventile

Ein normal geschlossenes Ventil ist eine elektromechanische Vorrichtung mit einem Kolben, der geschlossen bleibt, bis er Energie in Form eines elektrischen Impulses erhält. Das Ventil kann den Durchfluss von Flüssigkeiten, Luft und anderen Gasen in einer Vielzahl von Anwendungen regeln, einschließlich HLK-Systemen, Leitungsanlagen, Verriegelungsmechanismen und Sicherheitsabsperrsystemen. Ein normal geschlossenes Ventil wird in der Regel nur für kurze Zeit aktiviert, was es zu einer energieeffizienten Option macht.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Normal geschlossene Magnetventile

Magnetventile als Öffner

1-23 von 37 Ergebnissen in Produkte
: