Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
SolaHD-P-STFE

SolaHD™ Active Tracking-Filter mit Überspannungsschutz der Serie STFE Elite

Produktbeschreibung

In der STFE Elite-Serie bietet die Kombination aus Active Tracking-Technologie und Überspannungsschutz den Schutz gegen das volle Spektrum von Spannungssprüngen und -stößen. Die auf einer DIN-Tragschiene montierten Geräte schützen Ihre Ausrüstung durch kontinuierliche Überwachung der Netzeingangswechselspannung und Reaktion auf Transienten hoher Spannung und hochfrequente Störungen. Sie sind als festverdrahtete, einphasige Einheiten für einen großen Stromstärkebereich erhältlich und für einen jahrelangen problemlosen Betrieb ausgelegt.

Merkmale

  • cRUus CE, RoHS
  • DIN-Tragschienenmontage. Strapazierfähiger Metallclip
  • UL-gelistete Überspannungskapazität: 45 000 A
  • Überspannungsschutz in allen Modi (L-N, L-G und N-G)
  • Einphasen-Anwendungen bis zu 20 A
  • Betriebstemperatur ab –40 °C bis +50 °C
  • Schraubanschlussklemmen: zuverlässige und komfortable Anschlussklemmenschrauben für 10-16 AWG Adernquerschnitte, Schutzart IP20
  • LED-Statusanzeige
  • Form-C-Kontakt für Fernüberwachung
Strombelastbarkeit einphasig 120 und 240 VAC
3,0/5,0/10,0/20,0
Stoßstrombelastbarkeit: Phase
30 000 A
Stoßstrombelastbarkeit: Phase gegen Neutral
20 000 A
Stoßstrombelastbarkeit: Phase gegen Erde
10 000 A
Stoßstrombelastbarkeit: Neutral gegen Erde
10 000 A
Spitzenlaststrom: 10 ms
5 x Nennstrom
Spitzenlaststrom: 1 s
3 x Nennstrom
Spitzenlaststrom: 10 s
2 x Nennstrom
Frequenzgang: Gegentakt (F-R) 100 kHz bis 50 MHz
max. 90 dB
Frequenzgang: Gleichtakt (F-R) 5 MHz bis 50 MHz
max. 60 dB
Transientenreduzierung bei typischer Kategorie A Sinusschwingung
<60 V Spitze
Transientenreduzierung bei typischer Kategorie B Sinusschwingung
<100 V Spitze UL 1449
Betriebstemperatur
–40 °C bis +50 °C bei Volllast
Hertz
47–63 Hz

Dokumentation und Zeichnungen