Shafer emissionskontrollierte Betätigungstechnologie (ECAT)

Produktbeschreibung

Nutzen Sie für Ihre Rohrleitungssysteme bewährte gasbetriebene Antriebe ohne die zugehörigen Treibhausgasemissionen. Die ECAT-Lösung ist als komplettes Ventilbetriebssystem (Valve Operating System, VOS) oder als verschraubbare Option für die Nachrüstung vor Ort erhältlich.

Merkmale

  • Das einzigartige Design (US-Patent 9810248 B2) fängt die Methanemissionen auf, die beim Antrieb eines Gas-über-Öl-Stellantriebs entlüftet werden, und injiziert diese wieder in die Rohrleitung, wodurch alle Emissionen vermieden werden, die durch den Betrieb des Antriebs entstehen.
  • Der Einsatz vertrauter, bestehender Technologie reduziert die Notwendigkeit von Schulungen für Betriebs- und Wartungspersonal zu neuen Geräten.
  • Reinjektions-Akkupack unterstützt Netzstrom- und Solarenergieversorgung
  • Vorhandene hydraulische Antriebe können vor Ort nachgerüstet werden, sodass in Betrieb befindliche Stellantriebe nicht ersetzt werden müssen
  • Verwendet leicht verfügbare Rohrleitungsleistung oder kann manuell an abgelegenen Orten betrieben werden, wenn kein Netz- oder Solarstrom verfügbar ist
  • Das eigenständige System verlängert die Wartungsintervalle gegenüber dem normalen Wartungsintervall von fünf (5) Jahren
  • Kaltgetestet bis -50 °F (-46 °C)
Spannungsversorgung
Rohrleitungsgas treibt den Antrieb an und eine einzigartige elektrohydraulische Versorgungseinheit wird verwendet, um das Gas wieder in die Rohrleitung einzuspritzen
Gerätetyp
Hydraulikantrieb mit Drehschieber
Zulassungen
NEC Ex-Schutz für Ex-Bereiche der Class I, Division I

Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Auf/Zu, Elektrostatische Entladung, Abschlämmen der Station, ferngesteuerte 2-Wege-Elektrosteuerung, Leitungsbruch, Station-Bypass usw.
Ventiltyp
Kugel, Kegel