Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Sempell-P-181

Sempell™ 181 Stellventil

Produktbeschreibung

Das Sempell 181 Stellventil zeichnet sich als zuverlässige, leistungsstarke Lösung aus, die die Anforderungen hinsichtlich der Emissionskontrolle nach ISO 15848-1 ebenso wie die an die operative Effizienz erfüllt. Das Strömungsdesign im Ventilkörper sorgt für hohe Kapazität und ein stabiles Strömungsprofil, das einen reibungsarmen Betrieb ermöglicht. Dieses Ventil besticht durch die Möglichkeit zum Einsatz in chemischen Anwendungen.

Zulassungen
Emission von flüchtigen Gasen, PED, SIL-fähig
Kritischer Betrieb
Lärmminderung, Kavitation, erosiv, geringer Durchfluss, korrosiv, allgemeiner Betrieb
Strömungseigenschaften
Gleichprozentig, linear
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Sonstiges
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Druckklasse
PN 40
Prozessanschlussart
Geflanscht
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
DN 15 – DN 150
Andere Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Stabiles Strömungsdesign für geringere Prozessvariabilität
  • Einfache Auslegung und Auswahl. Eine Auslegung des Stellantriebs nicht erforderlich, denn sie erfolgt automatisch.
  • Größtmögliche Anzahl gleicher Bauteile für alle Größen.
  • Einfache Wartung.
  • Austauschbare Innengarnitur
  • Reduzierte Lebensdauerkosten.
  • Robuste, niedrige Bauform.
  • Kompakter pneumatischer Stellantrieb mit mehreren Federn
  • Lieferbar mit integriertem, einfach einstellbarem digitalen Stellungsregler DVC7K oder DVC6200

Dokumentation und Zeichnungen