Rosemount-MeterLink Diagnostics Software

MeterLink™ Diagnosesoftware

Produktbeschreibung

Die für Rosemount™ Ultraschall-Durchflussmessgeräte spezifische MeterLink Softwareanwendung zeigt eine Fülle von fortschrittlichen Diagnosen in Echtzeit an, die Betreiber dabei unterstützen, schnell Fehler in der Messgeräteleistung zu beheben oder die Ursache für eine Durchflussstörung auszumachen. Mit dieser funktionsreichen Software werden Betriebszeiten verbessert, da der Zugriff auf hochwertige Durchflussanalysen vereinfacht wird und Betreiber über unnormale Durchflussprofile informiert werden. Durch die einzigartige Kombination fortschrittlicher Diagnosefunktionen und frühzeitiger Alarmausgaben in diesem System können Betreiber umgehend Fehler und Probleme des Messgeräts beheben, bevor es zu einem Ausfall kommt.
Version: 1.92

Softwareanforderungen
Microsoft® Windows® 10 und 11 sowie Office® 2010 bis 2021
Anforderungen an die Hardware
PC mit einem 1 GHz oder schnelleren 32-Bit (x86) oder 64-Bit (x64) Prozessor, der die Systemanforderungen des Betriebssystems erfüllt; 100 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte; 1 Ethernetanschluss oder serieller Anschluss; Display mit mindestens 1 024 x 768 Bildschirmauflösung
Kompatibilität
Abwärts kompatibel mit allen Rosemount Ultraschall-Durchflussmessgeräten für Gase und Flüssigkeiten.
Kommunikation 
Erfordert RS-232, RS-485 Vollduplex oder Ethernet (empfohlen)
Ausführung
1,92

Merkmale

  • Systemweite Identifizierung von Verschmutzungen und Blockaden mit dynamischen durchflussbasierenden Diagnosefunktionen, bevor die Messung beeinflusst wird.
  • Durch die Bestimmung der Ursache angezeigter Diagnoseparameter kann die Ungenauigkeit der Durchflussmessung minimiert werden.
  • Direkter Vergleich von gemessenen und berechneten SOS-Werten, um Probleme mit der Temperatur- oder Gaszusammensetzung zu vermeiden.
  • Die zustandsbasierte Diagnosefunktion minimiert die Wartung und stellt sicher, dass Inspektionen nur geplant werden, wenn dies erforderlich ist.
  • Prozessstörungen mit dem Baseline Viewer vermeiden, der vorhersagende Alarme basierend auf Abweichungen von der Baseline ausgibt.
  • Beschleunigung der Messgerätekonfiguration und -inbetriebnahme.
  • Mit der MeterLink Netzüberwachung können Sie mühelos auf alle Rosemount Ultraschall-Durchflussmessgeräte in einem Netzwerk zugreifen und diese überwachen.
  • Ermöglicht das Erfassen von Smart Meter Verification Basic-Berichten von Messgeräten, die diese Funktion unterstützen. Smart Meter Verification (Intelligente Systemverifizierung) bietet eine erhebliche Reduzierung des Zeitaufwands für die Analyse von Daten sowie Zugriff auf fachkundige Durchflussanalysen und ein intuitives Gesamtmessstatusergebnis.
  • Unterstützt die Verbindung mit Rosemount Ultraschallmessgeräten, die die Authentifizierung des Messgeräts erfüllen und nicht unterstützen.

Dokumentation und Zeichnungen