Rosemount-CT2211 Aerosol Microleak Detection System

Rosemount™ CT2211 Aerosol-Mikroleckerkennungssystem

Produktbeschreibung

Das Rosemount CT2211 Aerosol-Mikroleckerkennungssystem ist ein automatisierter In-Line-Leckagetester, der die Quantenkaskadenlaser-Technologie (QCL) verwendet, um undichte Aerosoldosen in Echtzeit zu erkennen und auszuwerfen, ohne die Produktionslinie zu beeinträchtigen. Das Rosemount CT2211 ist für den Einsatz als Wasserbad-Alternative zertifiziert und verbessert die Produktivität und Effizienz durch 100%ige Aerosol-Leckageprüfung bei einer Geschwindigkeit von bis zu 600 Dosen pro Minute. Das System entspricht vollständig den Vorschriften und Standards der Branche, einschließlich UN, ADR, DOT, FEA und BAMA und ermöglicht die hochselektive und empfindliche Erkennung einer Vielzahl von Treibmitteln, unabhängig von Dosengröße, Form oder Materialien.

Messbare Gase
Propan, Butan, LPG, N2O, CO2, DME, R1234ze, R134a, R227 und weitere auf Anfrage
Empfindlichkeit
  • Nach dem Wasserbad: 8 x 10-3 mBarL-1
  • Wasserbad-Alternative: 2 x 10-3 mbarLs-1
Laser-Klassifizierung
Class 1
Anwendungen
Treibstoffe für Produkte in den Bereichen Lebensmittel, Medizin, Haushalt, Körperpflege, Automobil und Industrie
Zertifizierungen/Zulassungen
  • Class 1 Division 2: Groups A, B, C, D, T6 (Tamb +10 bis +40 °C)
  • ATEX Ex-Klassifizierung: Ex II 3G Ex nR II T6 (10 °C ≤ Tamb ≤ 40 °C)
Gehäuseschutzart
IP65
Abmessungen
  • Niedergeschwindigkeitskonsole (nicht montiert): 38 cm H x 61 cm B x 22 cm T (15 in. H x 24 in. B x 9 in. T)
  • Einfach-Treibstoffsensor: 182 cm H x 33 cm B x 33 cm T (72 in. H x 13 in. B x 13 in. T)
  • Gehäuse: 272 cm H x 54 cm B x 182 cm T (107 in. H x 21 in. B x 72 in. T)
  • Hochgeschwindigkeitskonsole: 120 cm H x 60 cm B x 50 cm T (47 in. H x 24 in. B x 22 in. T)
  • Mehrfach-Treibstoffsensor: 60 cm H x 33 cm B x 33 cm T (24 in. H x 13 in. B x 13 in. T)
Gewicht
  • Konsole: Bis zu 70 kg (154 lbs)
  • Sensor: Bis zu 20 kg (44 lbs)
Platzbedarf
1,8 m (71 in.) gerade, hindernisfreie Strecke (max.)

Merkmale

  • Steigern Sie die Produktivität mit vollautomatischer In-Line-Überwachung und Erkennung von Aerosol-Leckagen in Echtzeit ohne Unterbrechung der Produktionslinie.
  • Stellen Sie die Qualität sicher und verhindern Sie Produktrückrufe mit einer 100%igen Inspektion jeder Dose, sofortiger Reaktionszeit und Entfernung von nur nicht-konformen Produkten.
  • Vermeiden Sie Produktionsengpässe mit Hochgeschwindigkeitsbetrieb und hochsensibler Erkennung eines breiten Spektrums von Treibstoffen in bis zu 600 Dosen pro Minute.
  • Stellen Sie die Einhaltung behördlicher Auflagen sicher - mit einem System, das für die Verwendung als Alternative zum Wasserbadtest zertifiziert ist
  • Profitieren Sie von einfacher Wartung, da keine Kalibrierungsanforderungen oder beweglichen Teile vorhanden sind.
  • Wechseln Sie von reaktiven zu proaktiven Wartungspraktiken mit kontinuierlicher Zustandsdiagnose.
  • Ein intuitives Bedienerinterface und vorkonfigurierte Analysen liefern verwertbare Erkenntnisse und Einblick in Chargenmengen und Ablehnungsraten, damit Sie die Prozesssteuerung optimieren können.
  • Zertifiziert gemäß ATEX Zone 2 und Class 1 Division 2 für die Verwendung in explosionsgefährdeten Umgebungen und mit explosiven Gasen

Dokumentation und Zeichnungen