Rosemount-9295 Process Flow Meter

Rosemount™ 9295 Prozess-Durchflussmessgerät

Produktbeschreibung

Das Rosemount 9295 Prozess-Durchflussmessgerät bietet eine ausgezeichnete Leistung in einem vollständig integrierten Paket. Der 9295 verfügt über eine einfache Bedienung sowie die bewährte Vier-Loch-Blendentechnologie, um Anforderungen an Beruhigungsstrecken zu eliminieren, während die stangenförmigen Impulsleitungen das Entfernen von Verstopfungen ohne Prozessabschaltung ermöglichen. Darüber hinaus reduziert die optionale Temperaturmessung die Installationskosten und ermöglicht eine vollständig kompensierte Durchflussmessung.

Produkte

Search
1-4 von 4 Produktergebnissen
9295 Process Flow Meter
3051S Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
9295 Process Flow Meter
3051S MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
9295 Process Flow Meter
214C RTD Temperature Sensor
9295 Process Flow Meter
3051S MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
214C RTD Temperature Sensor
Nennweite
50 bis 150 mm (2 bis 6 Zoll)
Unsicherheit des Durchflusskoeffizienten
Kalibriert: ±0,3 bis 0,5 %; Standard: ±0,75 bis 1,5 %
Durchfluss Messbereich
10:1 oder besser
Max. Betriebsdruck
ASME/ANSI B16.5 900#
Prozesstemperaturbereich
-29 bis +454 °C (-20 bis +850 °F)
Prozessmedium
Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl
Garantie
5-Jahres-Garantie gemäß gesonderter Bedingungen

Merkmale

  • Die Vier-Loch-Blendentechnologie macht einen geraden Rohrverlauf vor dem Messgerät überflüssig und ermöglicht die Installation auf abschüssigen Ebenen oder in schwierigen Rohrleitungskonfigurationen
  • Die Komplettlösung wird montiert, konfiguriert und auf Dichtheit geprüft, was die Installationszeit und -kosten vor Ort reduziert
  • Das stabförmige Design ermöglicht das Entfernen verstopfter Impulsleitungen ohne die Notwendigkeit einer Prozessabschaltung
  • Durch die voll verschweißte Ausführung werden potenzielle undichte Stellen vermieden
  • Der integrierte Temperatursensor ermöglicht eine vollständig kompensierte Durchflussmessung, ohne dass eine zusätzliche Rohrleitungsöffnung oder Schwingungsfrequenzberechnungen erforderlich sind
  • Einteilige, maschinell bearbeitete Gehäusekonstruktion ohne Schweißnähte im Durchflussstrom eliminiert die Wahrscheinlichkeit eines Bruchs des Primärelements
  • Vereinfachung der SIS-Konformität durch verfügbare redundante Optionen im Messumformer
  • Die Einfachheit und Zuverlässigkeit einer DP-Durchflussmessung ohne den Aufwand einer herkömmlichen Installation