Rosemount-925FGD Fixed Gas Detector

Rosemount™ 925FGD Stationäres Gaswarngerät

Produktbeschreibung

Das stationäre Gaswarngerät Rosemount 925FGD verwendet nicht-dispersive Infrarot(IR)-Technologie und bietet in Ihren Anlagen eine frühzeitige Erkennung von Leckagen brennbarer Gase. Als erstes von Rosemount entwickeltes und konstruiertes stationäres Gaswarngerät bietet es branchenführende Funktionen und Leistungsspezifikationen für eine Vielzahl von Anforderungen bei der Erkennung brennbarer Gase. Das stationäre Gaswarngerät verwendet den Rosemount 625 Gassensor und ist nach den neuesten Normen für den weltweiten Einsatz zugelassen.

Betriebstemperatur
–40 bis +70 °C (–40 bis +158 °F)
–55 bis +70 °C (–67 bis +158 °F) mit eingeschalteter Heizung
Art der Messung
Messbereich für Kohlenwasserstoffe: 0–100 % UEG
Sensortyp
Rosemount 625 Nicht-dispersiver Infrarot-Sensor
Ausgang
4–20 mA mit HART® 7 Protokoll, Relais
Anzeige/Bedieninterface
Die integrierte LCD-Anzeige kann Alarmstufe und Diagnoseinformationen anzeigen.
Luftfeuchtigkeitsbereich
0–95 % relative Feuchte (nicht kondensierend)
Spannungsversorgung
Spannungsversorgungsbereich: 18 bis 30 VDC
Max. Leistungsaufnahme: 4,0 W bei eingeschalteter Heizung
Genauigkeit
Fehlergrenzen: ±3 % UEG < 50% LEL and ±5% LEL > 50 % UEG
Fehler des mA-Ausgangs: ±0,1 % der Messspanne

Merkmale

  • Gasmessumformer können mit einer Vielzahl von Sensoren für brennbare Gase ausgestattet werden und erkennen einen neu eingebauten Gassensor, wobei das spezifische Konfigurationsprofil des Gassensors automatisch hochgeladen wird
  • Gassensoren und Messumformer kommunizieren kontinuierlich digital und ermöglichen so einen stabilen, präzisen Schutz mit schnellem Ansprechverhalten selbst bei großer Entfernung zwischen Sensor und Transmitter.
  • Das Rosemount 925FGD Gaswarngerät bietet erstklassige Leistungsspezifikationen für brennbare Gase, einschließlich Genauigkeit, Ansprechzeit, Betriebstemperaturbereiche und Nullpunktdrift-Spezifikation
  • Erreicht die Schutzart IP66
  • Vorkalibrierter Gassensor kann problemlos an den Messumformer angeschlossen und werkseitig für Butan, Propan, Methan, Ethylen oder Ethan kalibriert werden
  • Gassensor kann außerhalb des Standorts kalibriert und später installiert werden
  • Gassensor speichert eigene Konfigurationseinstellungen und Kalibrierinformationen
  • Intelligentes Sensormodul reduziert mit längeren Kalibrierintervallen die Wartungskosten und Ausfallzeiten

Dokumentation und Zeichnungen