Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-9195 Wedge Flow Meter

Rosemount™ 9195 Keil-Durchflussmessgerät

Produktbeschreibung

Das Rosemount 9195 Keil-Durchflussmessgerät bietet ein vollständig montiertes Design für eine genaue Messung von Flüssigkeiten, die andere Messgerätekonstruktionen verschleißen oder verstopfen. Das keilförmige Element bietet abrasive Beständigkeit, da keine kritisch scharfen Kanten vorhanden sind. Auch hochviskose Flüssigkeiten können aufgrund des linearen Ansprechverhaltens des Messgeräts selbst bei niedriger Reynoldszahl genau gemessen werden. Es handelt sich um ein komplettes Durchflussmessgerät mit optionalen Anwendungspaketen, die einfach bestellt werden können und sicherstellen, dass das richtige Druckmittlersystem basierend auf den Anwendungsanforderungen spezifiziert wird. Der 9195 Messumformer ist mit drei Anschlussmöglichkeiten erhältlich und kann auch bei schwierigen Anwendungen eingesetzt werden.

Produkte

Search
1-5 von 5 Produktergebnissen
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
1199 Diaphragm Seal System
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
1199 Diaphragm Seal System
Nennweite
50–200 mm (2 bis 8 Zoll)
Genauigkeit
Kalibriert: 1,0 %; Standard 3 %
Max. Betriebsdruck
ANSI B16.5 600#
EN-1092-1 PN100
Max. Betriebstemperatur
538 °C (1 000 °F)
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316
Gewährleistung
Bis 5 Jahre Gewährleistung gemäß gesonderten Bedingungen
Prozessanschluss
150# – 600# RF ASME B16.5, aufsteckbar oder mit Schweißanschluss
PN16 – PN100 EN-1092-1 RF, aufsteckbar oder mit Schweißanschluss
Messumformeranschluss
1/2 Zoll NPT, Direkt- und externe Montage mit Schläuchen
Kompaktdruckmittler in Sattelausführung
2 Zoll NPS/DN50-Flanschdruckmittler
Medium
Flüssigkeiten, Schlämme, hochviskose Flüssigkeiten, abrasive Medien, Hochtemperaturflüssigkeiten

Merkmale

  • Das keilförmige Primärelement ist dafür ausgelegt, schwierige Anwendungen zu messen, einschließlich schmutziger, hoch viskoser oder abrasiver Flüssigkeiten, die andere Primärelemente verstopfen oder erodieren können.
  • Das dreieckige Design ist stabil und verschleißfest und weist keine kritischen scharfen Kanten auf, die mit der Zeit verschleißen würden.
  • Das voll integrierte und optimierte Design ermöglicht eine einfachere Installation und Kompatibilität mit dem Prozess.
  • Druckmittler-Pakete ermöglichen die Unterstützung einer Vielzahl von Anwendungen durch die Druckmittlerkonstruktionen.
  • Druckmittleranschlüsse in Sattelausführung reduzieren das Gewicht des Messgeräts um 50 % und sind so konzipiert, dass die Rohrabstandhalter reduziert werden, was Verstopfungs- und Reinigungsprobleme vermeidet.
  • Das geflanschte Modell bietet einen 2-Zoll-NPS/DN50-Anschluss, eine traditionelle Bauart, die verwendet wird, wenn Spülringe und Ventilbaugruppen erforderlich sind.
  • Das Modell mit Gewinde verwendet einen 1/2-Zoll-NPT-Anschluss mit Schlauch, ideal für Anwendungen, bei denen Verstopfungen weniger ein Problem darstellen als Erosion und Verschleiß.

Dokumentation und Zeichnungen