Rosemount™ 848T Wireless-Temperaturmessumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount™ 848T Wireless Temperaturmessumformer ist die erste Wahl für Messungen mit hoher Messpunktdichte über ein WirelessHART®-Gerät. Dieser Messumformer nimmt bis zu vier unabhängig konfigurierbare Eingänge auf und reduziert so drastisch Ihre Installations- und Betriebskosten pro Messpunkt durch den Einsatz eines intelligenten, zuverlässigen und sicheren drahtlosen Netzwerks. Außerdem ist durch das robuste Gehäuse die Installation in Prozessnähe, selbst in Ex-Bereichen, möglich.

Produkte

Search
1-7 von 7 Produktergebnissen
0085 Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Eingang
Vier unabhängig konfigurierbare Eingänge für 2-, 3- und 4-adrige Widerstandsthermometer-, Thermoelemente, 0−1 000 mV- und 0−10 V-, 2-, 3- und 4-adrige Ohm- und 4−20 mA-Signale
Ausgangssignal
WirelessHART® Protokoll
Gehäuse
Robustes Aluminiumgehäuse
Kalibrieroptionen
5-Punkt-Kalibrierung
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Update-Rate
Vom Anwender wählbar zwischen 4 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Antennentyp
Extern (Standard und erweiterte Reichweite)

Merkmale

  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.
  • Bestes Preis/Messstellenverhältnis für vier konfigurierbare Eingänge (Widerstandsthermometer-, Thermoelement-, Ohm-, mV- und 4−20 mA-Signale)
  • Robustes Gehäuse für die Installation in Prozessnähe, selbst in schwierigen Umgebungen und Ex-Bereichen
  • Antenne mit erweitertem Bereich bietet Wireless-Kommunikation für großflächige Installationen
  • Bis zu acht konfigurierbare Alarme bieten eine bessere Überwachung von Messungen
  • Geräte-Dashboard bietet einfache Schnittstelle zur problemlosen Gerätekonfiguration und zur Fehlerbeseitungsdiagnose
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
  • Die einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
0 Ergebnisse in Produkte