Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-802 Wireless Multi Discrete IO Transmitter

Rosemount™ 802 Wireless-Messumformer mit Mehrfach-Binär-E/A

Produktbeschreibung

Der Rosemount™ 802 Wireless-Messumformer mit Mehrfach-Binär-E/A ist die erste Wahl für Binär-E/A-Anwendungen mit hoher Messpunktdichte. Dies ist der ideale Messumformer für bis zu acht Binär-E/A-Messungen in unmittelbarer Nähe zueinander, was den Verkabelungsaufwand reduziert und die Installation vereinfacht. Dank der Sicherheit und Zuverlässigkeit der WirelessHART® Technologie bietet dieser Messumformer Zugriff auf binäre Messpunkte, die aufgrund von Verkabelungskosten und fehlender E/A nicht mit dem Steuerungssystem verbunden sind. Der Rosemount 802 Wireless-Messumformer mit Mehrfach-Binär-E/A ist für Ex-Schutz geeignet, vor Umgebungseinflüssen geschützt und wird über das Emerson 701P SmartPower™ Modul oder über eine externe 10–30 VDC-Netzspannung mit Strom versorgt.

Aktualisierungsrate
1 Sekunde bis 60 Minuten, vom Benutzer wählbar
Eingang
Acht binäre Kanäle, vom Benutzer als Eingang oder Ausgang (E/A) konfigurierbar
Ausgangssignal
WirelessHART® Protokoll
Spannungsversorgung
Austauschbares, eigensicheres Emerson 701P SmartPower™ Modul (schwarz, separat erhältlich) oder externe 10–30 VDC-Spannungsversorgung
Gehäuse
Robustes Aluminiumgehäuse, entspricht NEMA® 4X und IP66
Antennentyp
Extern (Standard und erweiterte Reichweite)
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Auflistung aller Zertifizierungen
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Lebensdauer bis zu 7 Jahre

Merkmale

  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.
  • Bestes Preis-Messstellen-Verhältnis für acht Binär-E/A-Kanäle
  • Alle acht Kanäle sind vom Benutzer für als Ein- oder Ausgang konfigurierbar.
  • Das Gerät kann, wenn die Ausgänge verwendet werden, für eine einfache Steuerung oder als einfacher Schalter für eine flexible Anwendung eingesetzt werden.
  • Vielseitige Spannungsversorgungsoptionen mit Emerson 701P SmartPower™ Modul oder externer 10–30 VDC-Spannungsversorgung. Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis zu sieben Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
  • Das flexible Gerät kann Eingangssignale einer Vielzahl spannungsloser Schaltertypen wie Druck-, Durchfluss- und Füllstandsgrenzwertschalter verarbeiten.
  • Zwischen jeder Wireless-Aktualisierung werden kurzzeitig die Eingangssignale gemessen.
  • Das robuste Gehäuse ist geeignet für die Installation in Prozessnähe, selbst in schwierigen Umgebungen und Ex-Bereichen.
  • Die Antenne mit erweitertem Empfangsbereich bietet Wireless-Kommunikation für großflächige Installationen.
  • Einfache, intuitive Installation ermöglicht eine schnelle Automatisierung ohne Verkabelungskosten.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-1 von 1 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: