Rosemount-6888A In Situ Oxygen Analyzer

Rosemount™ 6888A In Situ-Sauerstoffanalysator

Produktbeschreibung

Der Rosemount 6888A In Situ-Sauerstoff-Analysator dient der Optimierung von Feuerungsanlagen aller Art durch die Analyse des Sauerstoffs im Rauchgas. Als Teil einer Brennluftsteuerung trägt der Rosemount 6888A Analysator zur Verbesserung der Anlageneffizienz und zur Senkung der Energiekosten bei. Er ist einfach zu installieren, in Betrieb zu nehmen und zu bedienen. Der Sensor, die Filter und das Zubehör wurden so entwickelt, dass sie selbst unter rauesten Prozessbedingungen höchste Leistung und Langlebigkeit bieten.

Ansprechzeit
Bis zu 8 s T90
Prozesstemperaturbereich
Bis zu 705 °C (1 300 °F) oder 1 050 °C (1 922 °F) mit optionalem Bypass- und Schutzzubehör
Umgebungstemperatur
–40 bis 70 °C (–40 bis 158 °F)
Abmessungen
Sondenlängen von 0,46 m bis 3,66 m (18 Zoll bis 12 Fuß)
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Auflistung aller Zertifizierungen
Art der Messung
Sauerstoff, Zirkonoxid – hartgelötete Scheibe
Genauigkeit
±0,75 % des Messwerts oder ±0,05 % Sauerstoff (es gilt der jeweils größere Wert)
Messbereich
0 bis 10 % oder 0 bis 50 %

Merkmale

  • Bietet branchenführende Genauigkeit von ±0,75 % des Messwerts oder ±0,05 % Sauerstoff (es gilt der jeweils größere Wert)
  • Digitale Kommunikation HART® 5 und FOUNDATION™ Fieldbus Protokolle für ein breites Anwendungsspektrum verfügbar
  • Die optionale Xi Elektronik bietet eine Bedientastatur (LOI), eine große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und erweiterten Softwarefunktionen
  • Adapter für die Sondenmontage ermöglichen die Verbindung mit folgenden bestehenden Installationen: Westinghouse, World Class 3000, Oxymitter und ein Großteil der Sauerstoffsonden von Mitbewerbern
  • Fortschrittliche Sensordiagnosen zeigen die Kalibrieranforderung und die Verstopfung des Staubfilters an
  • Der Rosemount 6888A In situ-Sauerstoffanalysator ist vollständig vor Ort reparabel und verfügt über eine variable Sondeneinbaulänge (optional)
  • Die robuste Zirkonoxid-Sauerstoffmesszelle mit katalytischem Zusatz erhöht die Zelllebensdauer in Gegenwart von Schwefel und anderen Giftstoffen

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 38 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: