Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount-628 Toxic Gas Sensor

Rosemount™ 628 Universal-Gassensor

Produktbeschreibung

Elektrochemische Gassensoren der Rosemount Serie 628 bieten hohe Spezifität, schnelles Ansprechverhalten und lange Lebensdauer. Alle Rosemount 628 Sensoren sind mit dem Rosemount 928 Wireless-Gasmonitor kompatibel. Die elektrochemische Sensorzelle verfügt über Technologie gemäß Industriestandard, die in konventionellen kabelgebundenen Gasdetektoren eingesetzt wird, um auch an abgelegenen und schwer zugänglichen Orten eine konsistente Erkennung toxischer Gase zu ermöglichen. Gassensortypen erfassen Schwefelwasserstoff (H2S), Kohlenmonoxid (CO) und Sauerstoffmangel (O2).

Betriebstemperatur
H2S: -40 °F bis +122 °F (-40 °C bis +50 °C)
O2-Abbau: -22 °F bis +122 °F (-30 °C bis +50 °C)
CO: -22 °F bis +122 °F (-30 °C bis +50 °C)
Genauigkeit
H2S: ±3 ppm oder 10 % vom angezeigten Messwert (je nachdem, was größer ist)
O2-Abbau: Innerhalb von ±0,5 % des Sauerstoffgehalts der Gasversorgung
CO: ±6 ppm bzw. 10 % der Messung (je nachdem, was größer ist)
Zeitkonstante/Ansprechverhalten
H2S: T90 < 45 Sekunden
O2-Abbau: T90 < 15 Sekunden
CO: T90 < 29 Sekunden
Erkennungsbereich
H2S: Gaskonzentrationsniveau im Bereich 0–100 ppm
O2-Mangel: Gaskonzentrationsniveau 0–25 % nach Volumen
CO: Gaskonzentrationsniveau im Bereich 0–1 000 ppm
Zertifizierungen/Zulassungen
Eigensicher, CSA Div 1 ANSI/ISA 92.00-2010 (R2015); ATEX/IECEx Zone 0

Merkmale

  • Elektrochemisches, Hot-Swap-fähiges Sensormodul mit Diagnosefunktionalitäten zur Erkennung des Endes der Lebensdauer kann ohne Werkzeug im Gelände aufgebaut werden.
  • Eigensicherer Sensor, bestehend aus einem elektrochemischen Sensorelement in einem robusten Kunststoffgehäuse.
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-1 von 1 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: