Rosemount-565 Multiple Spot Temperature Sensor

Rosemount™ 565 Temperaturmesskette

Produktbeschreibung

Die Rosemount 565 Temperaturmesskette misst die Temperatur mit einer Reihe von Pt-100-Messelementen, die in unterschiedlichen Höhen angebracht sind, und liefern so ein Tanktemperaturprofil und die Durchschnittstemperatur. Bei der Ermittlung der Produkttemperatur kommen nur die vollkommen eingetauchten Elemente zum Einsatz. Jeder Sensor ist mit einem Rosemount 2240S Temperaturmessumformer mit Mehrfacheingang verbunden.

Genauigkeit
1/6 DIN Klasse B (Standard), 1/10 DIN Klasse B (Option).
Kalibrieroption: Individuell kalibrierte Messelemente in 4-Leiter-Ausführung ermöglichen eine Gesamtgenauigkeit des Sensors von ±0,025 °C (±0,045 °F).
Elementtyp(en)
Pt-100-Messelemente gemäß EN 60751.
Anzahl der Messelemente
Bis zu 16 Widerstandsthermometer-Messelemente:
3-Leiter-Verkabelung mit gemeinsamer Rückleitung oder Einzelverkabelung.
4-Leiter, Einzelverkabelung.
Messbereich
-50 bis +250 °C (-58 bis +482 °F)
Gesamtlänge
Standard ist 5–70 m (16,4–230 ft). Andere Längen auf Anfrage.
Schutzhülse
Edelstahl, AISI 316. Wandstärke 0,3 mm (0,012 in.). ∅ = 1 in.

Merkmale

  • Nettovolumengenauigkeit für eichamtlichen Verkehr mit 3- oder 4-Leiter-Temperaturmessketten für Lagertanks für flüssige Massengüter.
  • Verbesserung der Genauigkeit durch einzigartige Sensorkalibrierung.
  • Messung der Flüssigkeitstemperatur mit bis zu 16 Messelementen.
  • Kombination mit integriertem Wassertrennschichtsensor (Rosemount 765 Temperaturmesskette mit integriertem Wassertrennschichtsensor).
  • Breite Palette an Zubehörteilen wie Ankergewichten und Dampfkappen.

Dokumentation und Zeichnungen