Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-499AOZ Amperometric Ozone Sensor

Rosemount™ 499AOZ Sensor für gelöstes Ozon

Produktbeschreibung

Der Rosemount 499AOZ Sensor für gelöstes Ozon ist ein membranüberzogener, amperometrischer Sensor für die kontinuierliche Messung von in Wasser gelöstem Ozon. Der Sensor für gelöstes Ozon eignet sich hervorragend für die Ozonmessung in der kommunalen Trinkwasserversorgung, in Flaschen abgefülltem Wasser und Erfrischungsgetränken. Andere Anwendungen umfassen die Produktion von Halbleitern, Medikamenten und die Nahrungsmittelindustrie.

Genauigkeit
Die Genauigkeit hängt von der Genauigkeit der Kalibriermethode für das gelöste Ozon ab.
Temperaturbereich
32 bis 122 °F (0 bis 50 °C)
Messbereich
0 bis 3 ppm (mg/l) als O3
Druckbereich
0 bis 65 psig (101 bis 549 kPa abs)
Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoffe: Polysulfon, Viton™, Teflon und Silikon

Merkmale

  • Geformt aus ozonbeständigem Polysulfon
  • Einfach austauschbare Membran; keine Spezialwerkzeuge erforderlich
  • Automatischer Druckausgleich hält die korrekte Membranspannung bei unter Druck stehenden Proben aufrecht
  • Automatische Kompensation für Änderungen der Membrandurchlässigkeit
  • Anschlussoption Variopol ermöglicht den Austausch des Sensors ohne Verlegen neuer Kabel

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 13 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: