Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-402VP Retractable Conductivity Sensor

Rosemount™ 402VP Kontakt-Leitfähigkeitssensor für Wechselarmaturen

Produktbeschreibung

Der Rosemount 402VP Kontakt-Leitfähigkeitssensor für Wechselarmaturen misst präzise die elektrolytische Leitfähigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen – von hochreinem Wasser bis zu sauberem Kühlwasser. Dieser Leitfähigkeitssensor eignet sich hervorragend für den Einsatz in sauberen, nicht-korrosiven Flüssigkeiten mit einer Leitfähigkeit von weniger als 20 000 µS/cm.

Temperaturbereich
32 bis 212 °F (0 bis 100 °C)
Abmessungen
Kabellänge (nur Modell 402): 10 ft (3,1 m) Bei längeren Kabellängen die Option -60 (integrierte Anschlussdose) auswählen und ein Verbindungskabel separat bestellen.
Maximaldruck
200 psig (1 481 kPa [abs])
Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoffe:
  • Elektroden: Titan
  • Isolator: PEEK, glasgefüllt
  • Gehäuse: Edelstahl 318
  • O-Ring: EPDM
  • Unterlegscheibe: Neopren
  • Alle mediumberührten Oberflächen haben eine Oberflächengüter von 15 Mikrozoll (0,4 Mikrometer) Ra.

    Merkmale

    • Der Leitfähigkeitssensor ist so konzipiert, dass er durch einen 1¼ in. Kugelhahn (separat erhältlich) zurückgezogen werden kann
    • Der Leitfähigkeitssensor kann aus der Prozessleitung entfernt werden, ohne dass die Leitung entleert werden muss
    • Das Design mit Wechselarmatur ermöglicht das Entfernen des Leitfähigkeitssensors aus der Prozessleitung, ohne dass die Leitung entleert werden muss
    • Keine anfängliche Kalibrierung erforderlich; eine werkseitig gemessene Zellkonstante sorgt für eine vorkonfigurierte Genauigkeit
    • Wählbare Zellenkonstanten 0,01, 0,1 und 1,0/cm decken einen breiten Leitfähigkeitsbereich ab
    • Varipol (VP6) Schnellverbindungen

    Dokumentation und Zeichnungen

    Teile und Zubehör

    Search
    1-5 von 5 Ergebnissen für Teile & Zubehör
    :