Rosemount™ 396 pH-Sensor für Ein- und Untertauchbetrieb

Produktbeschreibung

Der Rosemount 396 pH-Sensor mit integriertem Kabel eignet sich hervorragend für die Messung von pH-Werten in rauen, verschmutzenden und abrasiven Anwendungen mit hohem Schwebstoffanteil. Die robuste Bauart und Referenztechnologie ermöglichen zuverlässige pH-Messungen in einem Großteil schwieriger Anwendungen.

Gewicht
0,45 kg/0,9 kg (1 lb/2 lb)
Umgebungstemperatur
0−100 °C (32−212 °F)
Abmessungen
15 ft.-Koaxialkabel mit BNC

Merkmale

  • SMART-fähig, sodass keine Vor-Ort-Kalibrierung erforderlich ist
  • Minimaler Wartungsaufwand aufgrund der robusten Referenztechnologie, die ein beständiges pH-Signal gewährleistet, wenn der Sensor verschmutzt ist
  • Maximale Lebensdauer des pH-Sensors dank des Schraubenkanals in der Referenzelektrode, der eine Vergiftung der Referenzelektrode verhindert
  • In der Praxis bewährte ACCUGLASS® pH-Glasrezepturen minimieren Glassprünge und sorgen so für bessere Leistungsmerkmale und eine längere Lebensdauer des pH-Sensors.
  • Erweiterte Sensordiagnose für pH- und Referenzsignale bei Verwendung mit Rosemount Messumformern.
  • Maximale Druckwerte von 150 psig (1 135 kPa [abs]) bei 100 °C (212 °F)

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 20 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: