Rosemount™ 3300HT pH- und ORP-Hochleistungssensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3300HT pH-/ORP-Hochleistungssensor mit integriertem Kabel bietet eine robuste Bauweise, welche die Lebensdauer des Sensors in komplexen Anwendungen erheblich verlängert. Dieser erneuerbare pH-/ORP-Sensor funktioniert gut in Hochtemperatur- und Hochdruckprozessen und hält Verschmutzung, Belagbildung und Vergiftung stand. Im Vergleich zu anderen Sensorausführungen sorgt der Rosemount 3300HTVP pH-/ORP-Sensor für weniger Sensoraustausch, bietet schnellere Antwortzeiten bei der pH-/ORP-Messung und verringert den Sensordrift.

Messbereich
pH-Sensorbereich: 0 bis 14 pH
ORP-Sensorbereich: -1 500 mV bis 1 500 mV
Max. Prozessdruck
400 psig (2 859 kPa [abs])
Betriebstemperatur
Ohne Vorverstärker: 41 bis 311 °F (5 bis 155 °C)
Mit Vorverstärker: bis zu 212 °F (100 °C)
Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoffe:
Platin (nur ORP), Titan, Ryton, PTFE, Glas und kundenspezifischer
O-Ring-Werkstoff (EPDM, FKM oder FFKM)

Merkmale

  • Verlängerte Lebensdauer und verbesserte Leistungsmerkmale des pH-/ORP-Sensors in Hochtemperatur- und Hochdruckanwendungen bis zu 155 °C und 400 psig
  • SMART-Vorverstärker ermöglicht die automatische Erkennung von pH-Sensoren durch die Rosemount 1066, 1057, 1056 und 56 Messumformer
  • Wählbare Referenzelektrolyte ermöglichen den Einsatz von Sensoren in einer großen Anzahl von Anwendungen.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 32 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: