Rosemount-2535 Solids Level Switch-Vibrating Rod

Rosemount™ 2535 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe – Schwingstab

Produktbeschreibung

Der Rosemount 2535 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe eignet sich besonders als Voll-, Bedarfs- oder Leermelder für feinkörnige und puderartige Medien in Lager- und Verarbeitungsbehältnissen. Er kommt mit leichten Feststoffen und Pudern sehr gut zurecht und eignet sich für Ex-Bereiche und staubige Umgebungen. Sein einfaches Design macht ihn zu einem zuverlässigen, wartungsfreien und wenig verstopfungsanfälligen System im Vergleich zu anderen Grenzstandmessungstechnologien.

Betriebsdruck
16 bar (232 psi)
Betriebstemperatur
–40 bis 150 °C (–40 bis 302 °F)
Zertifizierungen/Zulassungen
CE, ATEX, IECEx, FM
Empfindlichkeit
20 g/l (1,2 lb/ft3)
Ausgang
Relais, 3-Leiter-PNP

Merkmale

  • Speziell für Messungen leichter Feststoffe und Puder
  • Zuverlässiges, einfaches und wartungsfreies Messprinzip
  • Alle Berührungsteile aus rostfreiem Stahl gefertigt
  • Kleine Prozessanschlüsse – ideal für die Installation in Behältern mit eingeschränktem Platzangebot

Dokumentation und Zeichnungen