Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-248 Head Mount Temperature Transmitter

Rosemount™ 248 Temperaturmessumformer für Kopfmontage

Produktbeschreibung

Der Rosemount 248 Temperaturmessumformer, eine Lösung nach Industriestandard, bietet beständige und zuverlässige Leistungsmerkmale für den Einsatz in Prozessumgebungen. Der Messumformer erfüllt mit einer langlebigen Konstruktion, die in einer großen Breite von Prozessumgebungen eingesetzt werden kann, die allgemeinen Anforderungen von Einpunkt-Temperaturmessungen. Die Anwendungsflexibilität des Temperaturmessumformers für Kopfmontage wird durch eine Vielzahl von Gehäuseausführungen weiter erhöht.

Produkte

Search
1-7 von 7 Produktergebnissen
0085 Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Eingang
Einzelsensorfunktion mit universellen Sensoreingängen (Widerstandsthermometer, Thermoelement, mV, Ohm)
Ausgangssignal
4–20 mA / HART™-Protokoll
Gehäuse
DIN-B-Kopfmontage
Diagnostik
Grundlegende Diagnosefunktionen einschließlich Sensordiagnose auf offenen/kurzgeschlossenen Schaltkreis
Kalibrieroptionen
5-Punkt-Kalibrierung
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL 2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe vollständige Spezifikationen bzgl. komplette Liste aller Zertifizierungen.

Merkmale

  • Standardmessumformer erfüllt die allgemeinen Anforderungen von Einpunkt-Temperaturmessungen
  • Die Gehäuseausführung bietet eine überlegene Widerstandsfähigkeit gegenüber vielen Prozessumgebungen
  • Zugesicherte Stabilität für ein Jahr senkt die Wartungskosten.
  • Zuverlässigkeit durch Diagnose von offenem/geschlossenem Sensorkreis. Hilft bei der Erkennung von Problemen im Sensorkreis
  • Geräte-Dashboard bietet einfache Schnittstelle zur problemlosen Gerätekonfiguration und zur Fehlerbeseitigungsdiagnose.
  • Messumformer/Sensor-Anpassung mit Callendar-Van-Dusen-Konstanten reduziert Gesamtmessfehler

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 10 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: