Rosemount-225 Toroidal Conductivity Sensor

Rosemount™ 225 induktiver Leitfähigkeitssensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 225 induktive Leitfähigkeitssensor ist konzipiert für Anwendungen in der pharmazeutischen sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in denen ein hygienegerechtes Design erforderlich ist. Diese korrosions- und verschmutzungsbeständigen Leitfähigkeitssensoren eignen sich hervorragend für die Messung der Konzentration von CIP-Reinigungslösungen, die Erkennung von Produkt-Wasser-Trennschichten, die Prüfung der Produktqualität sowie die Überwachung von Eluenten bei der chromatographischen Trennung.

Max. Temperatur
Glasgefüllter PEEK-Sensor und nicht gefüllter Tefzel™ Sensor: 230 °F (110 °C) / 200 psig (1 480 kPa [abs])
Nicht gefüllter PEEK-Sensor: 266 °F (130 °C) / 200 psig (1 480 kPa [abs])
Messbereich
200 μS/cm bis 2 S/cm
Abmessungen
Kabellänge: 20 ft. (6,1 m)

Merkmale

  • Entspricht hygienischen Anforderungen:
    • Konform mit USP Class VI
    • Konform mit FDA-Lebensmittelkontakt 21CFR177.2415
    • Konform mit 3-A Sanitärnorm 74-06
  • Prozessanschluss Tri-Clamp 2 in.
  • Stabile Messungen − unempfindlich gegen Prozessdurchfluss und -richtung
  • Erfüllung der Anwendungskompatibilitätsanforderungen mit einer Auswahl chemikalienbeständiger Gehäuseoptionen, einschließlich PEEK und Tefzel

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-1 von 1 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: