Rosemount™ 1595 Mehrloch-Messblende

Produktbeschreibung

Der Rosemount 1595 Mehrloch-Messblenden-Wirkdruckgeber verfügt über eine patentierte Ausführung mit 4 Bohrungen, die eine verbesserte Genauigkeit bei turbulenten Durchflussbedingungen ermöglicht. Diese Messblende erfordert einen geraden Rohrverlauf von nur zwei Rohrdurchmessern (2D) Einlauf- und Auslaufstrecke und erfordert keine Impulsleitungen, Sonderflansche oder Rohrleitungsänderungen, so dass der Zugang auf ebener Fläche erfolgen kann. Dieses Produkt ist für die meisten Gas-, Flüssigkeits- und Dampfanwendungen geeignet und ist in Standardleitungsgrößen bis zu 600 mm (24 Zoll) erhältlich.

Produkte

Search
1-10 von 10 Produktergebnissen
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
3051S MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
1595 Conditioning Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
3051S MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
Max. Betriebsdruck
ANSI B16.5 2500#
Prozesstemperaturbereich
–196 bis 649 °C (–320 bis 1200 °F)
Medium
Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316/316L, Alloy C-276, Alloy 400
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

Merkmale

  • Patentierte Ausführung mit 4 Bohrungen ermöglicht genaue Durchflussmessungen in Durchflussprofilen mit Turbulenzen.
  • Innovative Messblende reduziert die erforderliche gerade Rohrleitung auf nur 2D-Einlauf- und 2D-Auslaufstrecke.
  • Erfordert keine Impulsleitungen, Spezialflansche oder Leitungsmodifikationen, wodurch Kosteneinsparungen beim Einbau ermöglicht werden.
  • Mögliche Direktmontage erleichtert den Einbau.
  • Selbstzentrierende Mechanismen gewährleisten optimale Genauigkeit und vereinfachen das gesamte Installationsverfahren.
  • Lieferbar in größeren Nennweiten bis zu 600 mm (24 Zoll) oder anwendungsspezifischen Nennweiten, um die Anwendungsflexibilität zu erhöhen.

Dokumentation und Zeichnungen