Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-150 Conductivity Sensor

Rosemount™ 150 Eintauch-/Untertauch-Leitfähigkeitssensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 150 Eintauch-/Untertauch-Leitfähigkeitssensor ist mit Zellkonstanten von 0,1, 0,5 und 1,0 erhältlich. Diese Leitfähigkeitssensoren eignen sich hervorragend für den Einsatz in der Kesselabsalzung und in offenen Kühlwasserrücklaufanwendungen. Der Leitfähigkeitssensor kann in eine Prozessleitung oder die Seite eines Tanks eingeschraubt oder für eine tauchfähige Installation an einem Rohr befestigt werden.

Temperaturbereich
0 bis 121 °C (32 bis 250 °F)
Maximaldruck
1 207 kPa abs (175 psig) bei 38 °C (100 °F)
345 kPa abs (50 psig) bei 121 °C (250 °F)
Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoffe: Elektroden: Edelstahl 316
Isolatoren: Tefzel™ und Viton™

Merkmale

  • Hervorragend geeignet als Sollwertdetektor, wenn Genauigkeit über einen großen Leitfähigkeitsbereich nicht erforderlich ist
  • Geeignet für Anwendungen, die ein Eintauchen bzw. Untertauchen erfordern
  • Wählbare Zellkonstanten von 0,1, 0,5 und 1,0

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-4 von 4 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
Vergleichen