Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-1299 Diaphragm Seal System

Rosemount™ 1299 Druckmittlersystem

Produktbeschreibung

Schützen Sie Ihre Messumformer mit Flansch- und Gewindedruckmittlern, indem Sie interne Bauteile vor korrosiven und erosiven Werkstoffen oder Schäden durch Prozessmedien mit extremen Temperaturen isolieren. Erhöhen Sie die Lebensdauer des Geräts, reduzieren Sie die Kosten und sorgen Sie für einen zuverlässigen Betrieb bei der Messung von Füllstand und Druck.

Produkte

Search
1-18 von 18 Produktergebnissen
3051S MultiVariable Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051SAL Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Wireless Pressure Gauge
1299 Diaphragm Seal System
3051 In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2051 In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2051G In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2051 Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Smart Pressure Gauge
1299 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051L Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System

Merkmale

  • Neue intuitive Modellstruktur erleichtert die Bestellung des richtigen Druckmittlersystems
  • Neue 800 PSI Gewindeanschluss-Auslegung
  • Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
  • Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Fehlender Bedarf an Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
  • Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für druckbeaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
  • Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.

Dokumentation und Zeichnungen