Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-0085 Temperature Sensor

Rosemount™ 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme

Produktbeschreibung

Mit seiner Auswahl an Klemmenausführungen, -größen und -werkstoffen lässt sich das Rosemount 85 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme problemlos an beliebigen Stellen installieren und bietet eine anpassbare Lösung zur Messung verschiedenster Oberflächentemperaturen. Dieser Platin-Widerstandstemperaturdetektor kann mit einer Silber- oder Nickelspitze ausgestattet werden, um die Ansprechzeit zu verbessern, und stellt die ideale Lösung für Anwendungen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten und schweren Flüssigkeiten oder Partikeln dar. Das federbelastete Widerstandsthermometer stellt einen optimalen Oberflächenkontakt für verbesserte Leistungsmerkmale sicher.

Produkte

Search
1-11 von 11 Produktergebnissen
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
Rohrklemme − Werkstoffe
Edelstahl ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), Kohlenstoffstahl (1.0037)
Anschlussleitungen
PTFE-isolierter Kupferdraht, versilbert
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Kalibrieroptionen
Sensor Class A von –50 bis +300 °C (–58 bis +572 °F)
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Auflistung aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Das Widerstandsthermometer deckt einen großen Bereich an Temperaturen (–200 bis +300 °C [–328 bis 572 °F]) ab, um dem Anwendungsbedarf gerecht zu werden.
  • Direkte Montage an Rosemount 648 Wireless mit Rosemount X-well™ Technologie sorgt für eine präzise Messung der Prozesstemperatur.
  • Die große Vielfalt an Klemmenausführungen, -größen und -werkstoffen ermöglicht die Installation an beliebigen Orten und sorgt für Flexibilität in der Anwendung.
  • Die Installation mit nur zwei Schrauben vereinfacht den Anschluss (keine Schweißarbeiten erforderlich).
  • Platin-Widerstandsthermometer mit Silber- oder Nickelspitze bieten eine bessere Ansprechzeit.
  • Kann in Anwendungen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten, schweren Flüssigkeiten oder Partikeln eingesetzt werden, um die Haltbarkeit und Stabilität zu verbessern.
  • Die nicht-intrusive Konstruktion macht die Notwendigkeit der Prozesspenetration von Flüssigkeiten mit toxischen Eigenschaften überflüssig, wodurch die Sicherheit erhöht wird.
  • Der ausgezeichnete Oberflächenkontakt des federbelasteten Widerstandsthermometer bietet bessere Leistungsmerkmale.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-1 von 1 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: