Rosemount-P-Skotten Bulkhead

Skotten Bulkhead

Produktbeschreibung

Schottverschraubungen gemäß den strengsten industriellen Anforderungen können Sie vertrauen. Die „Skotten Bulkhead“ Schottverschraubung kommt bei der Verkabelung von Messumformern durch Tankwände zum Einsatz. Diese Armaturen sind von DNV für die Kabeldurchführung in Schotten oder Decks mit einem Druck von 16 bar und zwischen gasdichten und gasgefährdeten Bereichen zugelassen.

Werkstoffe
Typ 8-1009: Stahl SIS 2172, Messing, verzinkter Stahl
Typ 165B0322: Edelstahl 2343
Gewicht
0,1 kg
Abmessungen
∅ = 50 mm, Länge=65 mm

Merkmale

  • Konstruiert für den Einsatz in rauen Marine-Umgebungen.
  • Mit Bauart-Zulassung durch DNV – Wasser- und Gasdichtheitsprüfung gemäß Bauart-Zulassungsprogramm 8-471.19-1.
  • Zugelassen für Drücke bis zu 16 bar sowie für den Einsatz zwischen gassicheren und Gas-Ex-Bereichen.
  • Einfache Bauweise mit einer Außenhülse, einer Mutter, Unterlegscheiben und einer Gummibuchse.
  • 30 Jahre bewährter Einsatz auf zahlreichen Schiffen.