Rosemount-P-Pressure Calibrator Kit

Druckkalibrierkit

Produktbeschreibung

Bringen Sie mit dem Druckkalibrierkit genaue Druckkalibrierungen an Ihren Druckmessumformer. Das Kit enthält einen tragbaren Schleifen-Kalibrator, eine pneumatische Handpumpe und alle benötigten Anschlussschläuche. Sie erhalten genaue Messwerte über Überdruck- und Unterdruck. Wird auch für Dichtheits- und Schaltprüfungen verwendet. Alle Teile passen in eine kompakte Tragetasche. Dieses empfindliche Gerät befindet sich in einem robusten Gehäuse, das für den Einsatz in rauen Marine-Umgebungen ausgelegt ist.

Prüfdruck
Kalibrator: -1 bis +3,5 bar
Handpumpe: -0,9 bis +3,0 bar
Genauigkeit
0,01 % des Skalenwerts
Stromversorgung
3 x AA Alkalinebatterien

Merkmale

  • Ein robustes und präzises Handheld-Messkreis-Kalibrierinstrument mit modernen Leistungsmerkmalen.
  • Benutzerfreundliches Interface mit großem hintergrundbeleuchteten Dual-Display.
  • Komplettes Kalibrierkit mit allen erforderlichen Teilen, einschließlich Kalibrator, Pumpe und Anschlussteilen.
  • Ermöglicht die einfache Kalibrierung und Prüfung von Druckmessumformern.