Rosemount-P-PP814TR Hagan Power Positioner

Hagan Power Positioner 8x14 in Drehmomentausführung

Produktbeschreibung

Die Rosemount Analytical pneumatischen Stellungsregler von Emerson erfüllen diese anspruchsvollen Regelungsanforderungen in Einsatzbereichen wie Stahlwerken oder Raffinerien, wo Stellgeschwindigkeit und -genauigkeit selbstverständlich sind. Die 8x14-Einheiten bieten mehr Kraft für schwerere Arbeiten mit z.B. großen Schieberdrosseln oder großen Ventilen.

Reproduzierbarkeit
1% des vollen Hubs oder besser
Umgebungstemperatur
–17,8 bis +60°C (0 bis 140°F), 71°C (160°F) bei zusätzlicher Wartung
Messbereich
21–103, 0–20kPa (3–15, 0–30psig)

Merkmale

  • Bodenmontage
  • Staubabdeckung und interne Heizung
  • Endschalter und Stellungsrückmelder
  • Druckluftzufuhr
  • Internes Lufteinschlusssystem
  • Genauigkeit
  • Zuverlässigkeit
  • Robuste Rahmenausführung vereinfacht die Wartung
  • Effizientes Drehmoment und Leistung zu geringen Kosten
  • Hohe interne Verstärkung ermöglicht schnelles Ansprechen auf kleine Veränderungen des Eingangssignals

Dokumentation und Zeichnungen