Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-3051SAM ERS Transmitter and 304 Manifold

Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter and 304 Conventional Manifold

Spezifikationen

Rosemount™ Messumformer 3051SAM für skalierbare ERS Messung
Max. Betriebsdruck
Bis 689,48 bar (10 000 psi)
Prozesstemperaturbereich
Je nach Füllmedium: Maximum 410 °C (770 °F), Minimum -105 °C (-157 °F)
Kommunikationsprotokoll
4−20 mA HART®
Messumformeranschluss
Reparierbare Schweißkonstruktion, voll verschweißt
Prozessanschluss
Flansch: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST und JIS-Gewinde: NPT, DIN, ISO Hygieneausführung
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L vergoldet; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Werkstoffe
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, 3A, NSF, NACE®, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Rosemount™ 304 Konventioneller Ventilblock
Max. Betriebstemperatur
538 °C (1 000 °F)
Ventilblockmaterial
Edelstahl 316/316L, Kohlenstoffstahl
Packungswerkstoff
PTFE, auf Graphitbasis
Prozessanschlüsse
1/2"-14 NPT Innengewinde, IEC 61518
Ausrichtung des Prozessanschlusses
Parallel mit Messumformer, 90° zum Messumformer
Zulassungen
Erhöhte Sauberkeitsstufe, Sauergas (gemäß NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103); siehe technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

Merkmale

Rosemount™ Messumformer 3051SAM für skalierbare ERS Messung
  • Ermöglicht Differenzdruck-Füllstandsmessungen mit schnelleren Ansprechzeiten als herkömmliche Systeme
  • Separater Einbau der Sensoren ohne Beheizung und Isolierung vereinfacht die Installation
  • Anschlussfähigkeit des gesamten Systems an einen 4–20 mA HART® Messkreis in Zweileitertechnik ermöglicht eine unkomplizierte Systemintegration
  • Digitale Architektur liefert stabile Messungen in Anwendungen mit starken Temperaturschwankungen
  • Unabhängige Wartungsfähigkeit der einzelnen Sensoren vereinfacht die Wartung
  • Einfache Konfiguration, Inbetriebnahme und Fehlersuche mittels grafischer Benutzeroberfläche des Geräte-Dashboards
  • Zusätzliche Überwachungsinformationen für statischen Druck und Temperatur des Sensormoduls verbessern den Einblick in den Prozess
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
Rosemount™ 304 Konventioneller Ventilblock
  • Montage an Anpassungsflansch gemäß IEC 61518.
  • Ausführungen für Anpassungsflansch- (Flansch x Flansch und Flansch x NPT) und Sandwich-Ventilblock erfüllen eine große Breite von Anwendungsanforderungen.
  • Konfiguration mit 2-, 3- und 5-fach-Ventilen ermöglicht Montage an Multivariable-, Absolutdruck-, Überdruck- und Differenzdruck-Messumformer.
  • Ventilblock kann werkseitig an einen Messumformer montiert, auf Dichtigkeit geprüft und eingestellt geliefert werden, um die Installation zu beschleunigen.
  • Konfiguration mit 5-fach-Ventilen für Erdgas-Messeinrichtungen bietet zusätzlichen Schutz vor Leckage, um die Integrität des DP-Signals zu gewährleisten.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ Messumformer 3051SAM für skalierbare ERS Messung
Rosemount™ 304 Konventioneller Ventilblock