Rosemount-K-214C 848T Wireless Transmitter and 114P

Rosemount™ 214C Thermoelement-Temperatursensor, 848T Wireless-Messumformer und 114P Schutzrohr

Spezifikationen

Rosemount™ 214C Thermoelement-Temperatursensor
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Anschlussleitungen
Leitungsquerschnitt 0,2 mm² (AWG 24), FEP-Isolierung. Farbcodiert gemäß IEC 60584 oder ASTM E230.
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Rosemount™ 848T Wireless-Temperaturmessumformer
Eingang
Vier unabhängig konfigurierbare Eingänge für 2-, 3- und 4-adrige Widerstandsthermometer-, Thermoelemente, 0−1 000 mV- und 0−10 V-, 2-, 3- und 4-adrige Ohm- und 4−20 mA-Signale
Ausgangssignal
WirelessHART® Protokoll
Gehäuse
Robustes Aluminiumgehäuse
Kalibrieroptionen
5-Punkt-Kalibrierung
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Update-Rate
Vom Anwender wählbar zwischen 4 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Antennentyp
Extern (Standard und erweiterte Reichweite)
Rosemount™ 114P Schutzrohr
Zertifizierungen/Zulassungen
Werkstoffzertifikat
Produktprüfungen
Externe Druckprüfung, interne Druckprüfung, Farbeindringprüfung (siehe vollständige Spezifikationen bzgl. einer kompletten Liste)

Merkmale

Rosemount™ 214C Thermoelement-Temperatursensor
  • Mehrere Sensortypen, einschließlich Thermoelemente Typ J, K und T, bieten hohe Anwendungsflexibilität
  • Erfüllung der Anforderungen der ASTM- und IEC-Standards für die Genauigkeitstoleranz von Thermoelementen, was für zuverlässige Leistungsmerkmale sorgt
  • Großer Temperaturbereich von -196 bis 1 200 °C (-321 bis 2 192 °F) bietet Langlebigkeit in verschiedenen Prozessumgebungen.
  • Widerstandsfähigkeit gegen starke Vibrationen erlaubt den Einsatz unter rauen Prozessbedingungen
  • Einzel- oder Doppelelemente in geerdeter oder ungeerdeter Ausführung ermöglichen den Einsatz in diversen Anwendungen
  • Alle Sensortypen und -längen sind mit ¼ Zoll erhältlich was den Industriestandards entspricht
  • Anpassbare und feste Klemmringverschraubungen sowie federbelastete oder verschweißte Adapter erfüllen spezifische Montageanforderungen
  • Gehäuse- und Anschlusskopfoptionen ermöglichen die Anpassung an diverse Prozesse
  • Weltweit geltende Ex-Zulassungen entsprechen den Ex-Schutz-Anforderungen
Rosemount™ 848T Wireless-Temperaturmessumformer
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.
  • Bestes Preis/Messstellenverhältnis für vier konfigurierbare Eingänge (Widerstandsthermometer-, Thermoelement-, Ohm-, mV- und 4−20 mA-Signale)
  • Robustes Gehäuse für die Installation in Prozessnähe, selbst in schwierigen Umgebungen und Ex-Bereichen
  • Antenne mit erweitertem Bereich bietet Wireless-Kommunikation für großflächige Installationen
  • Bis zu acht konfigurierbare Alarme bieten eine bessere Überwachung von Messungen
  • Geräte-Dashboard bietet einfache Schnittstelle zur problemlosen Gerätekonfiguration und zur Fehlerbeseitungsdiagnose
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
  • Die einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.
Rosemount™ 114P Schutzrohr
  • Montageausführungen mit Gewinde und Flansch, mit Schaftprofiloptionen, die Flexibilität in der Anwendung ermöglichen.
  • Erhältlich in doppelt bewertetem Edelstahl 316/316L und Edelstahl 316Ti
  • Die Schutzrohroptionen umfassen Zertifikate für Materialkonformität und Rückverfolgbarkeit nach EN 10204 Typ 3.1
  • Spezielle Prüfungsoptionen, einschließlich Prüfung des externen und internen Drucks und Farbeindringprüfung

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 214C Thermoelement-Temperatursensor
Rosemount™ 848T Wireless-Temperaturmessumformer
Rosemount™ 114P Schutzrohr