Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-2051G In-Line Pressure Transmitter and 306 Manifold

Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter and 306 Manifold

Spezifikationen

Rosemount™ 306 Inline-Ventilblock
Max. Betriebstemperatur
538 °C (1.000 °F)
Ventilblockmaterial
Edelstahl 316/316L, Alloy C-276, Alloy 400
Packungswerkstoff
PTFE, auf Graphitbasis
Prozessanschlüsse
1/2 Zoll – 14 NPT Außengewinde, 1/2 Zoll – 14 NPT Innengewinde
Ausrichtung des Prozessanschlusses
Parallel mit Messumformer
Zertifizierungen/Zulassungen
Erhöhte Sauberkeitsstufe, Sauergas (gemäß NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103); siehe technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

Merkmale

Rosemount™ 306 Inline-Ventilblock
  • Direktmontage an Inline-Druckmessumformer und -Manometer ermöglicht die einfache Einstellung im eingebauten Zustand.
  • Konfigurationen mit Absperrung und Entlüftung und 2-fach-Ventilen ermöglichen das Absperren, Ablassen und Entlüften des Messgeräts.
  • NPT-Prozessanschluss mit Außen- oder Innengewinde wird diversen Anwendungsanforderungen gerecht.
  • Werkseitig montierte, auf Dichtigkeit geprüfte und eingestellte Ausführung sorgt für optimale Leistungsmerkmale.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 2051G In-Line-Druckmessumformer
Rosemount™ 306 Inline-Ventilblock