Rosemount-K-1595 Conditioning Orifice Plate 1496 Orifice Flange

Rosemount™ 1595 Conditioning Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

Spezifikationen

Rosemount™ 1595 Mehrloch-Messblende
Max. Betriebsdruck
ANSI B16.5 2500#
Prozesstemperaturbereich
–196 bis 649 °C (–320 bis 1200 °F)
Medium
Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316/316L, Alloy C-276, Alloy 400
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Rosemount™ 1496 Messblende mit Flanschverschraubung
Medium
Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 304/304L, Edelstahl 316/316L, Edelstahl DIN 1.4571 (316Ti), Alloy C-276, Alloy 400, Kohlenstoffstahl
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

Merkmale

Rosemount™ 1595 Mehrloch-Messblende
  • Patentierte Ausführung mit 4 Bohrungen ermöglicht genaue Durchflussmessungen in Durchflussprofilen mit Turbulenzen.
  • Innovative Messblende reduziert die erforderliche gerade Rohrleitung auf nur 2D-Einlauf- und 2D-Auslaufstrecke.
  • Erfordert keine Impulsleitungen, Spezialflansche oder Leitungsmodifikationen, wodurch Kosteneinsparungen beim Einbau ermöglicht werden.
  • Mögliche Direktmontage erleichtert den Einbau.
  • Selbstzentrierende Mechanismen gewährleisten optimale Genauigkeit und vereinfachen das gesamte Installationsverfahren.
  • Lieferbar in größeren Nennweiten bis zu 600 mm (24 Zoll) oder anwendungsspezifischen Nennweiten, um die Anwendungsflexibilität zu erhöhen.
Rosemount™ 1496 Messblende mit Flanschverschraubung
  • Ordnungsgemäße Positionierung der Messblende ermöglicht zuverlässige und genaue Durchflussmessungen.
  • Druckentnahme mit Gewinde erfordert keine Bohrung für den Flanschanschluss vor Ort und bietet eine einfach zu installierende Lösung.
  • Im Lieferumfang enthaltene Befestigungselemente ermöglichen eine einfache Installation.
  • Lieferbar in Nennweiten bis zu 600 mm (24 Zoll) oder anwendungsspezifischen Nennweiten.
  • Anpassungsfähige Flanschverschraubung widersteht hohen Temperaturen und Drücken bis zu ANSI Class 2500.
  • Erfüllt die Anforderungen gemäß DIN 19214 Teil 1 und ASME B16.36.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 1595 Mehrloch-Messblende
Rosemount™ 1496 Messblende mit Flanschverschraubung