Rosemount™ 570 Gas-Chromatograph

Produktbeschreibung

Die Rosemount 570 Gas-Chromatographen bieten den größten Bereich an Analyseoptionen, die heute in einem feldmontierten Gaschromatographen angeboten werden. Ganz gleich, ob es sich um eine Heizwert- oder Kontaminationsspurenmessung, um die Kontrolle der Pipeline-Integrität, Produktqualität oder des Prozesses handelt, das Modell 570 ist flexibel genug, um Ihren Analyseanforderungen gerecht zu werden. Die bewährte Technologie und die Software der Serie 570 bieten überragende Zuverlässigkeit und Präzision, geringere Installations- und Betriebskosten, große Anwendungsflexibilität und eine beispiellose Messleistung.

Zertifizierungen/Zulassungen
Standard: gemäß NEC Class I, Div. 1, Groups C, D (Group B mit optionaler Luftspülung)
Optional: Zulassung gemäß CSA NRTL/C: Class I, Div. 1, Groups C, D, T3B
Gewicht
Ca. 36 kg (79 lbs.)
Kommunikationsprotokoll
Internes Modem (optional): vor Ort konfigurierbar; 300 bis 19,2 kBaud
Überspannungsschutz: CE-geprüft und gemäß der höchsten Stufen (3 und 4) der europäischen Norm IEC 801 STD zertifiziert
Eingang
Analogeingänge: vier Eingänge mit Überspannungsschutz (die vier Eingänge werden vom zweiten TCD verwendet)
Digitaleingänge (optional): ein Gas-Chromatograph-Alarm und fünf vom Anwender programmierbare Eingänge, optisch isoliert, mit Überspannungsschutz
Ausgang
Analogausgänge: zwei Standard-Ausgänge (bis zu 10 optional), 4–20 mA, nicht isoliert
Digitalausgänge (optional): fünf Digitalausgänge können für Alarme verwendet werden, optisch isoliert, mit Überspannungsschutz
Anschlüsse
Serielle Kommunikationsanschlüsse: drei serielle Standard-Anschlüsse, optional bis zu acht Stück. Abhängig vom Port kann RS-232, RS-422 und RS-485 sowie das Modbus-Protokoll ausgewählt werden
Paralleler Druckeranschluss (optional): ein paralleler Port zum Ausdrucken von Berichten

Merkmale

  • Höchste angegebene Genauigkeit (±0,25 BTU/1 000 für C6+ Analyse über einen großen Bereich von Umgebungstemperaturen).
  • Großer dynamischer Bereich von Prozent bis Spurenelemente.
  • Zuverlässige Leistung über einen großen Bereich von Umgebungstemperaturen (–18 °C bis 55 °C [0 °F bis 131 °F]).
  • Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten.
  • Kein Gehäuse und keine Instrumentenluft erforderlich.
  • Niedriger Helium- und Stromverbrauch.
  • Längste Garantien für Chromatographventile und Säulen.
  • Ethernet- und Modbus-Konnektivität.
  • MON2000™ Software-Einrichtung und Diagnose.
  • Identische Konfiguration und Bedienung für alle Modelle – keine zusätzlichen Schulungen erforderlich.

Dokumentation und Zeichnungen