Rosemount™ 356 Steckverbinder für nukleare Anwendungen

Produktbeschreibung

Der Rosemount 356 Steckverbinder für nukleare Anwendungen wurde für die Montage am Rosemount 3152K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen entwickelt und bietet eine zuverlässige Lösung in rauen Umgebungen. Dieser Steckverbinder für Kabelschutzrohre wurde für Benutzerfreundlichkeit und die einfache Montage mit einer Trennvorrichtung in Klemmausführung ausgestattet. Als in der Industrie bewährter Steckverbinder ist dieses Produkt gemäß KTA 3505 (11/2005), IEEE Std 344™, IEC 61000, und IEC/CISPR 16 Standards für schwierige Anwendungsbedingungen qualifiziert.

Produktliteratur
Die auf dieser Website veröffentlichten Produktdatenblätter und Betriebsanleitungen sind ausschließlich für allgemeine Produktinformationen bestimmt, Errata eingeschlossen. Sie stellen möglicherweise nicht die neueste Version dar oder enthalten möglicherweise keine Informationen zu den neuesten Produktmitteilungen, falls zutreffend.
Kontaktinformationen
Die neuesten Informationen erhalten Sie von Rosemount Nuclear Instruments, Inc. telefonisch unter 1-952-949-5207 oder per E-Mail unter RNII.info@emerson.com 
Unterstütze Geräte
Rosemount 3152K Druckmessumformer

Merkmale

  • Elektrischer Steckverbinder für nukleare Anwendungen mit einer Trennvorrichtung in Klemmausführung bietet einfache Installation.
  • Qualifiziert für die Montage an Rosemount 3152K Druckmessumformern für nukleare Anwendungen.
  • Entspricht den Anforderungen der KTA 3505 (11/2005), IEEE Std 344, IEC 61000, IEC/CISPR 16 Standards für schwierige Anwendungsbedingungen.