Rosemount-P-3490 Controller

Rosemount™ 3490 Steuergerät

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3490 bietet umfangreiche Regelfunktionen für alle 4–20 mA oder HART-kompatiblen Transmitter, wie z. B. den Rosemount 1208 Füllstands- und Durchflussmessumformer. Die Serie besteht aus zwei Modellen, die je nach Anwendungsanforderungen unterschiedliche Regelfunktionen bieten. Der Rosemount 3490 ermöglicht eine einfache Programmierung durch intuitive Assistenten für Füllstands- und Durchflussmessungen zur Steuerung von Pumpen, Totalisierung, Datenprotokollierung und Berechnung von Durchschnittswerten. Der Regler ist einfach zu lesen und verfügt über ein farbiges LCD-Display, das eine einfache, intuitive und benutzerzentrierte Schnittstelle bietet.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
:
Konfigurationsassistenten
  • Füllstands- und Pumpenregelung
  • Durchflussmessung im offenen Kanal
  • Differenzdruck-Füllstandsmessung
  • Tankvolumenberechnungen
  • Eingangskompatibilität
    4–20 mA oder HART
    Spannungsversorgung
    100–240 VAC
    Umgebungstemperatur
    –40 bis +60 °C
    Gehäuseschutzart
    IP66/67; Typ 4X
    Host-Kommunikation
    Ethernet: Modbus TCP/IP, http

    Merkmale

    • Benutzerzentriertes Design und Schnittstelle
    • Einrichtung innerhalb weniger Minuten mit vier einfach zu konfigurierenden Anwendungsassistenten
    • Kompatibel mit 4–20 mA- oder HART®-Sensoren, akzeptiert bis zu zwei Messumformer
    • Alle Messungen können protokolliert, summiert, differenziert und gemittelt werden.
    • Gekapseltes Gehäuse für den Einsatz in rauen Außenbereichen
    • Physische Tasten und helles LCD-Display für einfache Lesbarkeit, NAMUR-konform
    • Nutzen von Messdaten der Füllstandsmessung, um die volle Kontrolle über den Pumpenbetrieb zu erhalten, indem Pumpen oder Alarme über bis zu sechs Ausgangsrelais gesteuert werden.
    • Verfügbares Zubehör für verschiedene Arten von Feldmontageanforderungen

    Dokumentation und Zeichnungen

    Teile und Zubehör

    Search
    1-4 von 4 Ergebnissen für Teile & Zubehör
    :